Energiaipar

Csúcstechnológia és hozzáértés a projektek sikeres megvalósításához

Megoldások az energiaipar számára

Az energiaipart nagymértékben befolyásolja az, hogy a rugalmasság fokozására, a nagyobb hatékonyságra és az előreláthatóság növelésére van szükség . A szektorban ugyanakkor csökkenteni kell az áramkieséseket, meg kell felelni a folyamatosan szigorodó rendszabályoknak és egyre nagyobb mértékben kell integrálni és hasznosítani a megújuló energiaforrásokat.

A hatékony irányítás és automatizálás kulcsfontosságú szerepet kap az energiaiparon belül ezeknek és a többi más kihívásnak a kezelésében, és a Mitsubishi Electric kínálatában ezért megtalálható mindaz, amellyel az ipar teljes egészében lefedhető, az alkatrészek szintjén lévő közép- és kisfeszültségű villamos berendezésektől kezdve, az üzemszintű komplett vezérlőrendszerekig.

A Mitsubishi Electric az erőművek területén már bizonyította rátermettségét a világ minden táján, és képes kielégíteni a gyártulajdonosoknak, a karbantartást végző vállalatoknak valamint az új gyárak tervezését, az alkatrészek beszerzését és a kiépítést végző csapatoknak minden igényét.

Erőművek szabályozása

A Mitsubishi Electric gazdag tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik az erőművek szabályozásakor alkalmazott, osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszerek kiépítése terén, a terepi mérőműszerektől kezdve, a közép- és kisfeszültségű kapcsolóberendezéseken át, az automatizálásig és a vállalati szintű folyamatkezelő rendszerekig, és mindezt robosztus és megbízható gerinchálózati rendszereken keresztül.

A Mitsubishi Electric az energiaipar számára kifejlesztett osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszert kínál, biztosítva az energetikai rendszerek legmagasabb fokú rendelkezésre állását, de figyelembe véve ugyanakkor a bővíthetőségre és a rugalmasságre vonatkozó igényeket is.

A helyi kiserőművek vagy a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek szabályozásakor a PMSX®pro szoftver tökéletesen alkalmazható, mivel a Mitsubishi Electric-nek a PLC készülékek és az osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszerek terén szerzett szakértelmére és tapasztalatára épül.

  • Magas rendelkezésre állás és hibatűrés
  • Egyszerű, intuitív kezelőfelület
  • Könnyű karbantartás
  • Online tervezés
  • Üzem közbeni bővíthetőség
  • Funkcióblokkokat tartalmazó könyvtár a tervezés megkönnyítéséhez

A Mitsubishi Electric képes biztosítani az alkatrészeket és a szoftvert, a telepítést és a vezetékezést, a dokumentálást, a rendszer kiépítését valamint a projektirányítás egészét, a kezdetektől a befejezésig.

Turbinavezérlés és turbinavédelem

A gőzturbinák üzemeltetői számára a Mitsubishi Electric kifejlesztette a Turbiset vezérlőrendszert, amellyel az akár egy évtizede (vagy attól is régebb óta) üzemelő turbinák oly mértékben korszerűsíthetők, hogy a várható hasznos élettartamuk további 15-20 évvel növekedjen.

A gőzturbinák a rendszerek létfontosságú elemei, és ezért optimális vezérlésükre van szükség a gőzenergia lehető legjobb hasznosítása érdekében. A lehető legszigorúbb védelmet kell biztosítani a számukra ahhoz, hogy megbízhatóan, biztonságosan és a hét minden napján, a nap huszonnégy órájában el tudják látni a feladatukat.

A gőzturbinák szabályozására és védelmére kifejlesztett Turbiset rendszer mindezen kihívásokat tökéletesen kezeli. A Turbiset a Mitsubishi Electric piacvezető és korszerű PLC készülékeire és HMI berendezéseire épül, de a már létező PLC rendszerekkel is integrálható, és általános esetben a következőkből áll:

  • Gőzturbina szabályozó
  • Elvételi nyomás szabályozó
  • Ellenyomás szabályozó
  • Nyomáskorlátozás vezérlő
  • Hőmérséklet szabályozók
  • Turbinavédelem
  • Turbinaműködés szimulátor
  • Ember gép interfész

A Turbiset független a turbina eredeti gyártójától, így egyszerű és hatékony továbbfejlesztési lehetőségeket biztosít. A Mitsubishi Electric biztosítani tudja a szükséges hardverelemek mindegyikét (a szabályozási görbékkel, a PLC programokkal és a PLC programok folyamatábráival együtt), a HMI felület kiépítését, a csatlakozási táblázatokat és a személyzet képzéséhez szükséges anyagokat, valamint szimulációs környezetet biztosít a turbinában lejátszódó folyamatok megtekintéséhez. Az üzemeltetők számára bármikor adott a lehetőség a turbina vezérlőrendszerének korszerűsítésére, így a hatékonyság és a megbízhatóság folyamatosan naprakész szinten tartható.

Villamos erőművi segédrendszerek

A Mitsubishi Electric technológiai portfóliója tartalmazza mindazt, ami az erőművek villamos segédrendszereinek kiépítéséhez szükséges, a teljes építési és tervezési munkálatoktól kezdve a projektirányításon keresztül a telepítésig és a beüzemelésig. Az erőművek villamos segédrendszereire vonatkozólag a Mitsubishi Electric így kulcsrakész rendszereket és integrációt kínál.

  • Mérnöki munka és tervezés
  • Projektirányítás
  • Telepítés és beüzemelés
  • Teleskörű rendszervédelem
  • Közép- és kisfeszültségű kapcsolóberendezések
  • Motorvezérlő berendezések és transzformátorok

A Mitsubishi Electric a világ több táján rendelkezik már bevált megoldásokkal az erőművek villamos segédrendszereinek kiépítése terén, így hatékony, megbízható, biztonságos és kiváló ár-érték arányú berendezéseket kínál.

Intelligens erőművek

Mivel az erőművek üzemeltetői számára - úgy a központi erőművekben mint az alállomásokon is - egyre fontosabbá válik a teljesítményegyensúly biztosítása a különböző energiaforrások (a hagyományos fosszilis tüzelőanyagoktól kezdve a megújulókig) hasznosításakor, ezért egyre több intelligens energiagazdálkodási stratégiára van szükség. A fotovoltaikus, a szél-, a víz-, a fosszilis erőforrások hasznosítására, valamint a hibrid erőművek és alállomások távfelügyeletére, távvezérlésére és távolról történő igazgatására van szükség úgy, hogy a folyamatok a vezérlőteremből minél áttekinthetőbbek legyenek.

A Mitsubishi Electric megoldásokat tud felkínálni a terepi szinttől kezdve egészen a felügyeleti szintig. Kínálatában egyaránt megtalálhatók az osztott intelligenciájú és a SCADA rendszerek is, amelyeknek köszönhetően a lehető leghatékonyabb erőműszabályozási platformok hozhatók létre, többek között a következő lehetőségekkel:

  • Virtuális erőművek szabályozása
  • Hibrid erőművek szabályozása
  • Az energiatermelés megújuló és hagyományos erőforrásainak távfelügyelete és távolról történő szabályozása

Ezenkívül, mivel az üzemeltetők számára biztosítva van a különböző energiaforrások integrálása és a teljesítményegyensúly is, a Mitsubishi Electric az osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszerek kifejlesztésére alkalmas PMSX®pro és a Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) életciklus-kezelő szoftverek, valamint más középfeszültségű berendezések és vezérléstechnikai eszközök kombinálásával képes a villamos energia különböző decentralizált termelő egységeit egy virtuális erőműben egységesíteni.

A virtuális és a hibrid erőművek a megújuló energiaforrások megjelenésének, a nagyméretű erőművek elöregedésének valamint a változékony kőolaj- és földgáz-áraknak hatását kezelik hatékonyan, és biztosítják számos változó egyensúlyban tartását. Ennek köszönhetően előreláthatóbb, gazdaságosabb, megbízhatóbb valamint a különböző energiaforrások rendelkezésre állásának változására gyorsabban és rugalmasabban reagáló energiaszolgáltató rendszerek építhetők ki a lehető legalacsonyabb költségekkel.

Szabadság, erő és bizalom

Az erőművekben zajló folyamatok megfigyelése, a telephely működtetése és az irányítása is osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszerek segítségével történik. Következésképpen tehát, a rendszer elérhetősége is közvetlenül összefügg az erőmű globális elérhetőségével. A folyamatokat kezelő rendszereket ezért úgy kell megtervezni, kialakítani és beállítani, hogy azok képesek legyenek megfelelni az elérhetőségre, a bővíthetőségre és a rugalmasságra vonatkozó szigorú követelményeknek. A Mitsubishi Electric PMSX®pro és PMSX®micro rendszereit pontosan ezen igények kielégítésére tervezték.