MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

A Mitsubishi Electric segítségével lecsökkentheti a keresztvágó üzemeltetési költségeit

Áttekintés

A keresztvágós rendszerekben 2 szervo tengely található, amelyek a folyamatos illetve szakaszos vágási, címkézési vagy bélyegzési folyamatokat képesek vezérelni. A működési elv alapján az 1. szervo tengely igazítja hozzá a saját fordulatszámát a 2. számú adagoló tengelyéhez, amely a levágni, megcímkézni vagy bélyegezni kívánt termékek adagolását végzi. Az 1. szervo tengely (vagy szolga tengely) fordulatszáma azért igazodik a futószalagot meghajtó 2. tengely (főtengely) által küldött visszacsatolási adatokhoz, hogy a forgási sebesség módosulásának megfelelően szabályozni tudja a saját fordulatszámát.

Fontosabb automatizálási komponensek

Az LD77MS egy hatékony és egyszerű megoldás a keresztvágós rendszereknél. A nagysebességű adatfeldolgozós képességeinek, a körvonalak automatikus felismeréséhez és a feldarabolási meddőjáratnál az elektronikus impulzus-kompenzáló funkciónak köszönhetően az LD77MS pontosan reagálni tud egy külső jeladó vagy egy vezérlő szervo tengely által leadott bemeneti impulzusokra.

Alkalmazás

A keresztvágós rendszerekre általában az jellemző, hogy működés közben a szervomotor folyamatosan forgásban van. Ha a levágott darabok közötti távolság kicsi (kisebb a vágó kerületénél) akkor a feldarabolási meddőjáratban a motor fordulatszáma nagyobb lesz a szállítószalag sebességénél és fordítva. Ezekre a rendszerekre jellemzően a darabhossz, a címke vagy a bélyeg helye változhat valamint az adagolt munkaanyag is elcsúszhat, megnyúlhat vagy felgyűrődhet, ami befolyásolhatja a műveletek pontosságát. Ezek az ingadozások kiküszöbölhetők egy határjel érzékelő felszerelésével a szervo tengely elé.