Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Megoldások

Print page

Megoldások

Gépi megoldások

Egy horizontális csomagológép példája

Az egyes gépek különböző kihívások elé állítják a vezérlési rendszert. Bizonyos esetekben a nagy mennyiségű helyi és hálózati I/O szükséges. A kis vezérlőméret gyakran fontos, miközben más esetekben a kulcsfontosságú tényezők a hőmérséklet, a pozicionálás vagy az analóg vezérlés.

Az egyes gépek különböző kihívások elé állítják a vezérlési rendszert. Bizonyos esetekben a nagy mennyiségű helyi és hálózati I/O szükséges. A kis vezérlőméret gyakran fontos, miközben más esetekben a kulcsfontosságú tényezők a hőmérséklet, a pozicionálás vagy az analóg vezérlés.

A gép tervezője számára egy ideális megoldás egy szabványos vezérlési filozófia, amely az egyes gépek egyedi igényeihez illeszthető. Ez pontosan az amit a System Q hoz a gépi vezérlésbe.

Kompakt

Moduláris kialakításának megfelelően, a System Q kevesebb panelhelyet foglal, mint a legtöbb másik vezérlő. Ezen felül, a Mitsubishi a nagy sűrűségű I/O kártyák és analóg modulok széles választékát kínálja, amelyek ideálisak a beszerelési hely minimalizálása érdekében. A nagyon kompakt igényeket kielégítve, a System Q egy minden az egyben megoldást kínál, amely egy csatlakozópanelt, CPU-t és tápegységet foglal magában és nagyszámú hálózati opciót támogat I/O és eszközök számára.

Rugalmas

Amikor egy adott gép számára tervezünk vezérlési rendszert, a rugalmasság kulcsfontosságú kívánalom. Sok gépgyártó különböző termékeket fejleszt ki, amelyek alapvető vezérlési koncepciót igényelnek és ehhez további jellemzők adhatók, ahogy a gép teljesítménye növekszik. A System Q automatizálási platform ideálisan megfelel erre a célra.

A System Q modulok széles tartományát foglalja magában, ideértve több mint 22 különböző típusú hőmérsékleti és analóg modult, 20 különböző pozicionáló modult és kommunikációs eszközök széles skáláját.

Ennek támogatására alap és fejlett PLC CPU-k valamint webszerverek, PC CPU-k, folyamatvezérlő CPU-k, mozgásvezérlő CPU-k és redundáns CPU-k szolgálnak.

Könnyű programozhatóság

Az összes vezérlési megoldás esetében a legnagyobb költséget a programozási és mérnöki idő képviseli. A System Q ezt felhasználóbarát, intuitív programozási eszközökkel hidalja át. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá az újra felhasználható programkódokra, funkcióblokkok alkalmazására és egy szekvenciláis funkció táblára. A beépített telepítő eszközök támogatják ezt az eljárást, egyszerűvé, gyorssá és könnyűvé téve a speciális funkciómodulok konfigurációját.


Guided Operator Solutions – lean stratégia, amellyel az emberi hibák megelőzhetők
További információk

Biotechnológiai megoldások – Összetett életünk automatizálása
További információk
Oldal tetejére