MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Előkészítés a szállításhoz

A termékek általában egy végső csomagolást igényelnek egy kartondoboz vagy karton formájában. A dobozoló gépeket gyorsmunkára tervezik, ugyanakkor összehangolt ritmusra van szükség a termékek sérülésmentes csomagolása során.

A System Q specifikusan ezen igények kielégítésére készült, olyan termékek sorozatát kínálva, amelyek egy adott feladathoz konfigurálhatók. A Q sorozatú mozgásvezérlő rendszer tökéletesen alkalmas az olyan sok mozgó részből álló összetett rendszerekhez, mint amilyen egy tipikus csomagoló berendezés. Nagymértékű összehangoltságot tesz lehetővé, ami a gépi műveletek, például doboznyitás, ragasztás és szállítás, hibáinak kiküszöböléséhez szükséges.

Az egyszerű tasakoló gépek esetében, ahol a végtermék egy egyszerű tasakba, zacskóba vagy zsákba kerül, a Mitsubishi Electric FX sorozatú PLC-i nagy választékban kínálnak speciális funkcióblokkokkal, adapterekkel és soros kommunikációs kártyákkal rendelkező vezérlőket, amelyek egy teljes alkalmazási megoldáshoz illeszkednek. A fóliatasak anyagának a töltőcsövön történő elszakadásának megelőzéséhez két összehangolt tengely pontos vezérlése szükséges. A SSCNET III technológiát alkalmazó hálózattal és FX3U-20SSC-H vezérlővel két egymástól független tengely működhet együtt – egyetlen sebesség pozícionálási művelettel egyidejűleg indulhat és állhat meg a “jelhez mozgás” technikát alkalmazva.

A raklapozás és a raklapról történő lerakodás folyamata nagyon hasonlít egymáshoz, a különbség az, hogy az egyik általában a gyártás kezdőpontján, míg a másik a kiszállító részlegben történik. Ezek a rendszerek általában egyszerű felépítésűek, és komolyabb szervo vezérlést nem igényelnek. Ettől függetlenül azonban, nagy teljesítményt és pontosságot követelnek minimális költségek mellett.

A kisebb alkalmazások esetén, amelyek nem igényelnek mozgás vezérlő CPU-t, a QD75 modul 4 tengelyes nagy pontosságú szervo vezérlést valósíthat meg. A vezérlés egyéb aspektusai, mint például a szállítószalagok vezérlése, megvalósítható az FR-A700 sorozatú intelligens frekvenciaváltókkal.