Megoldások
IBHsoftec
Újszerű megoldás, amely Ethernetes lehetőségekkel képes bővíteni más gyártók PLC készülékeit, valamint a jobb összekapcsolhatóság érdekében felhasználható a Mitsubishi féle MES IT technológiával közösen.
Interfész kapcsolat a Siemens S7++ egységekkel: egyszerű adatimportálás a gyártásmenedzsment rendszerekbe
Nagyobb rugalmasság kisebb költségekkel
Az iQ Platform részeként, a Mitsubishi MES IT sikeresen egyetlen egységbe ötvözi az IT és az ipari automatizálás legjobb tulajdonságait olyan formában, hogy a modul egyszerűen az iQ PLC-n található rekeszekbe illeszthető. Ennek a technológiának köszönhetően, az üzemi részleg eszközeiről egyszerűen kiválasztható adatfolyam kérhető le valós időben, amely aztán közvetlenül beáramoltatható a helyi vagy vállalati információs rendszerekbe és adatbázisokba.
Gyors és egyszerű
Az egyik ilyen eszköz a Siemens S7++ interfész, amelyet az e-F@ctory Alliance partnerünk, az IBH Softec fejlesztett ki. A felhasználónak ez az egyedi eszköz telepített Ethernet kártya nélkül is lehetőséget nyújt a saját számítógépének vezérlésére VPN hálózaton keresztül, vagy egy rendező (sorter) segítségével. Egy gyors és egyszerű megoldásról van szó, amely költséghatékony módon ad lehetőséget a Siemens PLC-kből történő információk kinyerésére, a már kialakított rendszerek megbolygatása nélkül.
Rugalmas megoldás
Az S7 200®-as, S7 300®-as vagy S7 400®-as PLC-knek Etherneten keresztül történő csatalakoztatása helyett, a PC-khez való összeköttetés kialakításakor rugalmasabb megoldásnak számít az IBH Link S7++ alkalmazása hálózati kapcsolóval vagy csomóponttal, vagy pedig egy közvetlen kapcsolat a PC hálózati kártyájával egy keresztezett kábelen keresztül.
Egyszerűen konfigurálható
Az IBHNet driver, a standard programnyelvek segítségével, mint például a Visual Basic vagy a Delphi, lehetőséget biztosít a felhasználóknak a változókhoz való közvetlen hozzáférésre. Az adapter beállítása igen egyszerűen történik és általában csupán néhány perc alatt elvégezhető.
Programozás és támogatott nyelvek
A programozási lehetőségeken kívül, a csomag HMI alkalmazások programozására alkalmas felületet is tartalmaz.