MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Gyors ciklusidők és innovatív adagolórendszerek szinte bármilyen alkatrészekhez a Mitsubishi Electric ipari robotjaival együtt.

Az Asyril nagyteljesítményű és rugalmas adagolórendszereket tervez és forgalmaz, amelyek a <0,1 - 150 mm méretű alkatrészek és munkadarabok kezelésére alkalmasak. Az Asycube sorozat innovatív 3-tengelyes rezgőadagolós technológiája bármilyen geometriájú ömlesztett állapotban lévő alkatrészek rendezésére képes és lehetővé teszi a roppant precíz alkatrész-adagolást.

Az Asycube alkalmazásával járó előnyök

  • Mindegyik típusú geometriai kialakítással bíró alkatrésszel kompatibilis: adagolórendszereinkkel a munkadarabok 99%-a adagolható, beleértve a bonyolult geometriai formákat és a kényesebb anyagokat is.
  • A minimális átváltási időknek köszönhetően rugalmas és tartós termelési rendszerek alakíthatók ki.
  • Rendkívül finom munkadarab adagolás a 3-tengelyes rezgőadagolós technológiának köszönhetően. Az alkatrészek minden irányban elmozdíthatók, és a precízen konfigurálható rezgési paraméterekkel optimálisan beállítható a darabok feldobásához és átfordításához szükséges amplitúdó. Minimális a kopás, mivel az alkatrészek visszaterelésére nincs szükség. A platform opcionálisan kiüríthető.
  • Még megbízhatóbb és tartósabb működés a csúcstechnikás mágnestekercses technológiának köszönhetően. A berendezés működéséhez sűrített levegő használatára nincs szükség.
  • Precíz munkadarab felismerés a beépített, szabályozható háttérvilágításnak illetve az opcionális SmartSight vizuális munkadarab-felismerő rendszernek köszönhetően.
  • Az alkatrészek szisztematikusan rendszerezhetők az adott célra kialakított (résekkel, lyukakkal, hornyokkal rendelkező) intelligens platformoknak köszönhetően.

Az Asyril adagolórendszerek és a MELFA robotok integrálásából származó előnyök

Az Asyril és a Mitsubishi Electric közös fejlesztésű szoftverkönyvtára (Plugin) lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt az Asycube és a MELFA robotok között, így ez nagyban megkönnyíti a rendszerek kiépítését.

  • A magas szintű parancsokkal a platform egyszerűen az egyik vagy a másik irányban rezegtethető.
  • A rendszerek programozása és az Asycube-bal való kapcsolat kialakítása közvetlenül a MELFA robotokon keresztül történik.
  • A szoftverkönyvtár (Plugin) használatához előzetes programozási tapasztalatra nincs szükség.
  • A kivitelezés és a vezérlés megvalósítható az RT ToolBox szimulációs szoftver környezetén belül.

Igazodva a minőségi követelmények növekedéséhez, ami különösen fontos az érzékeny alkatrészek esetében, a MELFA robotok és az Asycube adagoló kombinációja rugalmas, egyszerű és költséghatékony megoldást kínál, garantálva ugyanakkor a gyors ciklusidőket.

Asyril