Megoldások
RITTAL
Közvetlen megoldásokat kínáló, piacvezető burkolatokat gyártó vállalat, a Mitsubishi GOT képernyőkhöz igazodó előre kiszabott kivágásokkal.
HMI MEGOLDÁSOK
HMI készülékek és burkolatok tökéletes összhangban
A megjelenítő rendszerek királya
A korszerű ipari üzemirányításnál a költséges állási idők elkerülése és az átviteli teljesítmény maximalizálása érdekében alapvető követelménynek számít a termelési folyamathoz szükséges információk biztosítása. Ugyanakkor azonban, egy olyan környezetben, ahol a mobilitásnak és az egyszerű üzemeltetésnek rendkívül nagy a jelentősége, legalább annyira fontos az üzemeltető, programozó és karbantartó személyzet kényelme és a biztonsága is.
Mivel a Mitsubishi Electric és a Rittal meg szeretnének felelni ezeknek a követelményeknek, a két cég saját igényekre szabható és azokat kielégítő komplett megoldásokat kínál.
A Mitsubishi csúcskategóriás termékskálájának hasznosítása (érintőképernyős GOT1000 operátor panelek), valamint a Rittal innovatív és kiválóan megtervezett vezérlőpaneljei optimális megoldást jelentenek a beruházások maximális megtérülésére.
Gyors és egyszerű
Az ember-gép kapcsolatot biztosító rendszerek lehetővé teszik a működtető személyzet számára a munkagépekkel történő gyors, egyszerű és pontos interakciót. A Rittal által gyártott burkolórendszerek modulárisak, méretezhetők és egyformán jól működnek a centralizált és a decentralizált környezetekben is.
Mindegyik Rittal operátor panel burkolatot ki lehet alakítani úgy, hogy az képes legyen befogadni bármelyik Mitsubishi kijelzőt és az alkalmazás megfelelő működéséhez szükséges bármilyen I/O eszközbeosztást.
Költséghatékony
A Mitsubishi Electric HMI készülékei rövid idő alatt integrálhatók a Rittal féle "testreszabott" kezelőpanel-burkolatokba, biztosítva az információkhoz való gyors hozzáférést és az egyszerű üzemeltetést. A Rittal burkolatok sikere a termékskála mértékre készítésében, felszereltségében és kialakításukban rejlik.
A Mitsubishi Electric és a kapcsolószekrények rendszermegoldásainak fejlesztésében piacvezető, e-F@ctory partner Rittal közösen egy, a Rittal Ri4Power Structured System rendszerén és a Mitsubishi innovatív kisfeszültségű kapcsolókészülékein alapuló moduláris kapcsolószekrényt fejlesztett ki.
Gyors és megbízható
A Rittal Ri4Power System rendszerét gépek, berendezések, épületek és motorvezérlések legfeljebb 3200 A-es terhelésű kisfeszültségű kapcsolóberendezéseinek gyors és megbízható összeállítására tervezték. A rendszer ASTA-tanúsítvánnyal rendelkezik, továbbá megfelel az EN 61439-1/2 szabvány szerinti épülettervezési előírásoknak, maximális biztonságot garantálva ezzel az energiaelosztásban.
Egyszerű tervezés és beszerelés
A Ri4Power-System egyszerűvé teszi a tervezést és a kezelést, emellett könnyen szerelhető és kimagasló modularitást biztosít. A teljes flexibilitáshoz nagyban hozzájárul az, hogy a kapcsolószekrényben található különálló helyek az adott funkció kapcsolóberendezéséhez igazíthatók.
TheA kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez való, típusvizsgált, Mitsubishi épülettervezési bizonyítvánnyal ellátott kapcsolószekrény-modulok most komplett megoldásként kaphatók, amelyek segítségével a felhasználó a kategória legjobb komponenseit és rendszereit választhatja, és biztos lehet abban, hogy minden biztonsági követelmény teljesül.