MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Biztonságos és egyszerű távoli hozzáférési megoldások, amelyek teljes mértékben integrálódnak a Mitsubishi Electric automatizálási berendezéseihez

A Secomea A/S, magánvállalatként az automatizálásban és gépiparban alkalmazott távoli hozzáférési megoldásainak kiépítését tekintve az iparág élvonalában helyezkedik el. A Secomea-nak az évek során igen hatékony Firewall/VPN és ipari kommunikációs megoldásokat sikerült létrehoznia, különleges hangsúlyt fektetve arra, hogy a rendszereik telepítése, beállítása és használata a lehető legegyszerűbb legyen. Ezen hozzáállásukat tükrözi a vállalat neve is, amely a Secure Communication Made Easy (biztonságos kommunikáció egyszerűen) szavakból alkotott mozaikszóból áll. A Secomea távoli hozzáférési megoldását a legnagyobb gépgyártók és rendszerintegrátorok alkalmazzák sikeresen a világ minden részén.

Míg a tipikus távoli hozzáférési megoldások általában a hagyományos VPN rendszerekre épülnek, a Secomea egy proxy szerver által továbbított titkosított adatforgalomnak köszönhetően sikeresen megoldotta az ilyen rendszereknél fennálló gyakori biztonsági problémákat és hálózati konfliktusokat is. Ennek eredménye az igen rugalmas központosított adminisztráció, ahol az eszközökhöz való hozzáférés minden egyes felhasználó esetében felügyelhető és igen nagyfokú biztonság valósítható meg, teljeskörű auditálási lehetőségekkel.

A megoldás az üzemben elhelyezett hardveres vagy szoftveres (SiteManager) vezérlőegységből és a technikusok illetve végfelhasználók által kezelt webes vagy Windows felületű (LinkManager) kliensből áll. Ezt a két elemet egy központi M2M kommunikációs szerver (GateManager) köti össze.

A megoldás biztonsági hitelesítéssel rendelkezik, amely mögött a németországi ProtectEM GmbH biztonsági szervezet áll, szorosan együttműködve a Deggendorfi Technológiai Intézettel. A hitelesítés a NIST SP800-115 és ISECOM OSSTMM auditálási eljáráson, a BSI (németországi információ-biztonságért felelős szövetségi iroda) auditálási módszerén és az ISA 99 és IEC 62443 szabványokon alapszik. Mindemellett, a végpontok közötti védelem biztosításához az alkatrészek és a rendszer részletes ellenőrzésére is minden esetben sor kerül.

A Secomea megoldásának köszönhetően a Mitsubishi Electric teljeskörű, és úgy a kisebb mint a nagyobb méretű rendszerek esetében is egyaránt alkalmazható biztonsági megoldást tud felkínálni a távoli hozzáférésű kapcsolatokat illetőleg. A MELSEC System Q részeként ez felhasználható a különböző rendszerekben (adatbázisok összekapcsolása), protokolloknál (IEC60870, IEC61850, DNP3, stb.) vagy pedig programozáskor és folyamatok megjelenítésekor. A biztonsági rendszer természetesen kompatibilis a vezérléstechnikában, hajtásban és robotizálásban alkalmazott más termékekkel is. Ezzel a biztonságos távoli hozzáférési megoldással a Mitsubishi Electric támogatja az összes általánosan alkalmazott készüléket, és egyetlen holisztikus egységbe képes rendezi őket.

Secomea