MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Innovatív és széleskörűen felhasználható képfeldolgozó rendszerek, amelyek különösen jól használhatók a Mitsubishi robotokkal és mozgásvezérlő megoldásokkal közösen.

A Cognex és a Mitsubishi Electric mint üzleti partnerek már 2008 óta újabbnál újabb innovatív képfeldolgozó rendszerekkel állnak elő. Ezek a rendszerek a Mitsubishi hatékony automatizálási megoldásait ötvözik a Cognex képfeldolgozó termékeivel. Egy ilyen például a Mitsubishivel közösen kifejlesztett In-Sight EZ, amely egy kompakt all-in-one rendszer.

Az In-Sight EZ esetében az In-Sight Micro utódáról van szó, és előre konfigurált képességeivel lehetővé teszi az Etherneten keresztüli közvetlen hozzáférést a System Q PLC-hez és/vagy a GOT HMI-hez. Egy nyílt hálózaton lévő más CC-Link eszközökkel való integráció is lehetséges mivel CC-Link kapcsolat is kialakítható. A mérnöki költségek csökkentése érdekében, a System Q-ban a Cognex rendszer által kezelni képes speciális célra rendelt függvényblokkok találhatók, ami azt jelenti, hogy egy rendszer megtervezésekor semmilyen külön programozásra nincs szükség. Ahhoz, hogy a megoldás teljes legyen, a GOT képes a rögzített képek megjelenítésére, valamint a szerkeszteni kívánt Cognex paraméterek kijelzésére is. Ezek a különleges jellemzők a legjobb költséghatékonyságot kínálják, a lehető legkevesebb hardverkomponenssel.

Cognex