MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Hatékony szabályozás a Mitsubishi Electric felújított és új CNC és mozgásvezérlő rendszereinél alkalmazható kiváló minőségű érzékelőkkel

A Lenord + Bauer nemzetközileg elismert specialista a mozgásérzékelők és az integrált hajtástechnológia területén. A MiniCODER nevet viselő innovatív moduláris mágneses jeladórendszerük a szerszámgépes és a csomagológépes alkalmazásoknál semmi kívánni valót nem hagy maga után.

MiniCODER – bevált megoldás az egész világon

A korszerű munkagépekre az igen nagy hatékonyság és sokoldalúság jellemző, ezeknek viszont előfeltétele az optimális szabályozás. A jelek digitális feldolgozásakor a felbontásnak és a mintavételezésnek kritikus jelentősége van, és minél pontosabbak az érzékelők által küldött jelek, a szabályozórendszer annál pontosabban működik. A gépiparban és a szerszámgyártásban ezt a feladatot a kompakt jeladórendszerek látják el.

Mivel kompaktak, pontosak és rugalmasak, a MiniCODER-ek potenciálja ilyen esetejben teljes mértékben kihasználható. Nem ok nélkül ők a legelterjedtebben alkalmazott fordulatszámérzékelők a nagysebességű orsóknál világon.

Magasak az elvárások a megfelelő analóg és digitális érzékelőkkel szemben

Az új MiniCODER jeladók fordulatszámot és pozíciót érzékelő változatokban kaphatók. A finom osztású kerék segítségével pontos különbözeti jeleket továbbítanak vagy pedig igen nagy pontossággal az abszolút pozíciót. A mérőrendszerek mindegyike az érzékelő egységből és a megfelelő mérőlécből áll. A mérőléc itt közvetlenül a tengelyre van erősítve, és ennek köszönhetően a MiniCODER-eknél saját csapágyakra nincs szükség, így gyakorlatilag karbantartás- és kopásmentesek.

Lenord + Bauer