MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Prediktív karbantartás holisztikusan

 

Prediktív karbantartás

A globális versenyben való megmaradás érdekében a gyártóknak növelniük kell a gépek rendelkezésre állását és ugyanakkor csökkenteniük az állási időket. Ennek megvalósításához olyan technológiák alkalmazására van szükség, amelyek segítenek a karbantartás menedzselésében és a termelés megbízhatóságának maximalizálásában. Az állapotfelügyeletnek előrejelző jellege van az üzemek karbantartását illetőleg, biztosítva az eszközök és berendezések optimális teljesítményét, minimális állási idő mellett.

A Mitsubishi Electric saját fejlesztésű intelligens állapotfelügyeleti megoldása (Smart Condition Monitoring) integrált módon közelíti meg a különálló erőforrások állapotának felügyelését, és lehetővé teszi az üzemi erőforrások állapotainak holisztikus nyomon követését. Az érzékelők mindegyike a beépített figyelmeztető lámpákon keresztül szolgáltat visszajelzést a gép állapotáról, de ugyanakkor a rendszer több érzékelő által leadott egyszerű szöveges információt is továbbít Etherneten keresztül az érzékelőket felügyelő intelligens vezérlőhöz mélyrehatóbb megfigyelés és részletesebb analízis céljából.

Előnyök és funkciók

Üzemeltetési előnyök

Több érzékelőnek egyetlen felügyelő- és vezérlőrendszerhez történő kapcsolásával a vezérlőrendszer észlelheti a hibás működési mintákat, és az előre meghatározott riasztási feltételekkel összhangban riaszt, ha beavatkozásra van szükség.

Az intelligens állapotfelügyeleti (SCM) analízis részletes diagnosztikai lehetőségeket biztosít, javaslatokkal szolgál arra vonatkozólag, hogy mely pontokon van további mérésekre szükség, és a hiba gyökerét meghatározva precízen beazonosítja azt a karbantartó személyzet számára, közölve a szükséges javításokat is, mindezt világos szöveges üzenetek formájában. Ezek az információk magasabb szintű rendszerek felé továbbíthatók, ahol folyamatos trend analízis készíthető az üzemben lévő összes erőforrást illetőleg.

  • Prediktív karbantartás hónapokkal az üzemzavar fellépése előtt
  • Megbízható online gépfelügyelet
  • Intelligens folyamat-felügyelet
  • Egyszerű üzembehelyezés
  • Intuitív működtetés
  • Naplózott adatok hosszú távú tárolása
  • Rugalmas és bővíthető rendszer
  • Teljeskörű gép-diagnosztikai szolgáltatások

Funkciók

Az intelligens állapotfelügyeleti rendszer számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek elősegítik a prediktív karbantartást:

  • Csapágy meghibásodás észlelése
  • Egyensúlyhiba észlelése
  • Tengelyvonal hiba
  • Kenőanyag hiány észlelése
  • Hőmérséklet mérése
  • Üregesedés észlelése
  • Fázishiba észlelése
  • Rezonanciafrekvencia észlelése

Alkalmazások

Az intelligens állapotfelügyeleti rendszerek többet kínálnak a hagyományos érzékelőktől, amelyek habár jelzik egy adott gép esetében a kialakulóban lévő meghibásodást, nem szolgálnak részletekkel sem a hiba okáról, sem pedig annak mértékéről. Az intelligens állapotfelügyeleti rendszerek (SCM) többek között a következők esetében alkalmazhatók:

  • Villamos motorok
  • Hajtóműmotorok
  • Vákuum- és folyadékszivattyúk
  • Ventilátorok
  • Sebességváltók
  • Kompresszorok
  • Orsók és szerszámgépek
  • Szeparátorok és derítők

Smart Condition Monitoring Kits néven a Mitsubishi Electric olyan használatra kész, hatékony és már önmagukban is komplett, intelligens állapotfelügyeleti megoldásokat kínál, amelyek a már létező rendszerekbe is egyszerűen integrálhatók. A hagyományos felügyeleti módszerekkel ellentétben ezek a moduláris Plug & Play rendszerek a csatlakoztatást követően azonnal működtethetők, és nem csupán a megszokott gépadatokat, például a hőmérsékletet analizálják, hanem a rezgésekkel kapcsolatos paramétereket is.

A Mitsubishi Electric kínálatában három különböző csomag szerepel:

DRIVES SCM Kit a kisebb teljesítményű rendszerekhez, legfeljebb 2 beépíthető érzékelővel
COMPACT SCM Kit legfeljebb 6 érzékelőig
MODULAR SCM Kit, amellyel akár 14 vagy annál több érzékelő is integrálható.

DRIVES Smart Condition Monitoring Kit

A DRIVES SCM Kit egy használatra kész integrált állapotfelügyeleti megoldás, amely tartósan beépül és integrálódik a már létező rendszerekbe. Ezt három nagyteljesítményű különálló komponens teszi lehetővé: egy frekvenciaváltó, egy operátori kijelző és egy használatra kész gyorsulásmérő. A csomagban található frekvenciaváltó bármely hajtási feladatnál alkalmazható. A rendszer legfeljebb kettő érzékelőig bővíthető. A kijelző által támogatott plug & play megoldásnak köszönhetően a rendszer még állapotfelügyeleti szakértői tapasztalat nélkül is egyszerűen beüzemelhető.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

A döntés egyszerű. Az egyik intelligens állapotfelügyeleti megoldásunk az SCM Kit-1 COMPACT készlet, amely kimagasló értéket képvisel, és segít a költséges leállások megelőzésében. Egy már teljesen előre konfigurált, az új vagy a meglévő rendszereknél alkalmazható állapotfelügyeleti megoldásról van szó, amely tartalmaz egy rezgésérzékelőt, de igény szerint tovább bővíthető akár hat érzékelőig is.

The Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

A simple decision. The SCM Kit-1 MODULAR XL is one of our SCM solutions with outstanding value and reduces costly downtime. It is a completely preconfigured condition monitoring solution for new or existing applications with a single vibration sensor, and is optionally expandable with up to fourteen sensors. This solution offers plain text alarm messages with maintenance suggestions, timestamp and status / diagnostics display for predictive maintenance. A remote visualization via VNC server support in the local network, or externally via routers, is possible, as well Industry 4.0 support with bidirectional continuous data handling. The package is your upgrade joker for predictable maintenance.

Please note, for applications with more than fourteen sensors, such as production lines and bigger systems, Mitsubishi Electric offers project based SCM solutions. In such cases, please contact your Mitsubishi Electric sales person.