Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Megoldások

Print page

Megoldások

Biztonság

Készülékek és alkatrészek

Készülékek és alkatrészek

Hálózatok

A CC-Link Safety egy olyan nyílt kommunikációs hálózati szabvány, amely a garantáltan megbízható adatátvitelnek köszönhetően biztonsági rendszerekben történő használatra alkalmas. Megfelel az IEC61508 SIL3 szabványnak és az EN954-1/ISO13849-1 szerinti 4. kategóriának, valamint más CC-Link termékekkel is kompatibilis. A CC-Link Safety a kommunikációs zavarok érzékelésére képes, mint amilyenek például a nem várt késések a kommunikáció során vagy a hibás adatátvitel, amik zavarokat okozhatnak a vészkikapcsoló berendezések működésében. Ez a vészfunkció bármely kommunikációs hiba észlelése esetén a gépi berendezéseket biztonságos állapotba képes állítani.

Érzékelők

A biztonsági érzékelők területén a Mitsubishi Electric osztályvezetői szerepet tűzött ki céljául, és ennek eredménye ez lett, hogy a felhasználók pontosan azokat a termékeket választhatják ki, amelyek a rendszerek legnagyobb mértékű optimalizálását teszik lehetővé. A vészleállításoktól a fényfüggönyökig, a Mitsubishi Electric kínálata tartalmazza mindazokat a csatlakozási felületeket is, amelyek lehetővé teszik a készülékeinek a legkülönbözőbb típusú biztonsági érzékelőkhöz történő csatlakoztatását.

Oldal tetejére