Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Megoldások

Print page

Megoldások

Biztonság

Vezérlés és megjelenítés

Vezérlés és megjelenítés

Vezérlés

A QS biztonsági programozható vezérlőt az EN954-1 szerinti 4. kategória, az ISO13849-1 PLe és az IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3 nemzetközi szabványoknak megfelelő biztonsági rendszerekben történő alkalmazásra tervezték. A QS biztonsági PLC a felhasználói programok utasításainak megfelelően vészleállító gombhoz, fényfüggönyhöz és hasonló berendezésekhez csatlakoztatható, így a rendszer mindig készen áll a potenciális veszélyforrások (robotok) áramellátásának megszüntetésére (a KI jelet küldve a biztonsági kimenetre). A munkagépek és berendezések (robotok, futószalagok, stb.) működését standard programozható vezérlők végzik. A QS biztonsági programozható vezérlők egyik nagy előnye az, hogy központosított kialakítás helyett osztott rendszerekben is felhasználhatók. Ennek köszönhetően kevesebb huzalozásra van szükség és így csökkennek a költségek valamint a karbantartási szükségletek is.

A Mitsubishi Electric biztonsági relé modulja a kisebb biztonsági rendszerek vezérlése mellett egyaránt felhasználható a nagyobb biztonsági rendszerekben is. Egy egyszerű biztonsági áramkör már csupán vezetékek segítségével is kialakítható, anélkül hogy programozásra vagy bonyolult paraméterezésre lenne szükség.

Egy már üzemelő Q sorozatú programozható vezérlő egyszerűen kibővíthető úgy, hogy az képes legyen biztonsági vezérlési feladatokat is ellátni, csupán a biztonsági relé modult kell felszerelni a Q hátlapra vagy, csatlakoztatni kell egy ilyen egységet a CC-Link hálózaton keresztül. Ez azt jelenti, hogy a programozható vezérlő a biztonsági relé üzemi- illetve hiba-állapotának a közvetlen megfigyelésére képes, így a biztonsági rendszerek működése egyszerűen megfigyelhető és ellenőrizhető.

A kompakt WS biztonsági vezérlő igazodik az ISO13849-1 PLe és az IEC61508 SIL3 biztonsági szabványokhoz. Önálló működésre képes gépekben és rendszerekben történő használatra tervezték. A bemeneti/kimeneti tartomány 144 pontig bővíthető, így ennek köszönhetően igen nagy és kifinomult biztonsági rendszerek fejleszthetők ki, illetve a már létező rendszerek bővítését teszi lehetővé.

Megjelenítés

A folyamatok megfigyelésének és megjelenítésüknek kulcsfontosságú jelentősége van. Ezzel válik láthatóvá az, hogy az egyes üzemi berendezések esetében a biztonságos üzemelés szempontjából létfontosságú funkciók vajon bekapcsolt állapotban vannak-e. Ennek az információnak a birtokában az üzemeltetők és az üzemvezetők számára adott a lehetőség a termelés összehangolására az egész üzemen belül. A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos folyamatok megjelenítését és megfigyelését a rendszereken belül a GOT/HMI készülékek valamint a MAPS alkalmazás teszik lehetővé.

Napjainkban egy munkagép, egy üzem vagy egy rendszer megfigyelésének és irányításának legkorszerűbb módja az ember-gép kapcsolat (HMI – Human Machine Interface) kialakítása, és ez a biztonsági rendszerekben való felhasználásra is ideálisan alkalmas. Ezek a készülékek fogadják az érzékelők által leadott jeleket, amelyek a berendezés minden területéről érkeznek, majd a feldolgozásukat követően egyszerű sematikus ábrák vagy információk formájában jelenítik meg azokat egy színes érintőképernyőn. A biztonsági rendszerekbe történő beépítésükkel, azonnal leolvasható és tömör jelentéseket tudnak adni a biztonsági állapotra vonatkozólag. A Mitsubishi Electric GOT HMI készülékei esetében a legjobb teljesítőképesség, valamint a legkorszerűbb grafika és funkcionalitás van ötvözve egy ultrakompakt és robosztus csomagban. A termékskála a 3.7”– 15” képernyőméreteket öleli fel, továbbá a készülékek kaphatók panelre szerelhető és kézi változatokban is.

A Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) egy varázsló típusú felhasználóbarát eszköz, amely PLC készülékek, SCADA rendszerek és projektek automatikus generálását teszi lehetővé, és ezzel a rendszerek tervezői a fejlesztés és konfigurálás során időt és erőfeszítést takaríthatnak meg. Többek között olyan rendszerek kialakításakor használható fel előnyösen, amelyek a teljes üzemeket lefedik, és amelyek a biztonságos üzemeléshez létfontosságú információk megfigyelésére alkalmasak.

Oldal tetejére