MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Mitsubishi Electric - a biztosan jó megoldás

Az automatizálás és a biztonság is egyaránt roppant fontos a korszerű mozgalmas, és versenyorientált termelési környezetekben. A Mitsubishi Electric egyetlen interaktív rendszerben ötvözi az automatizálási és biztonsági technológiákat is, és ennek eredményeként nagyobb hatékonyságot és fokozottabb teljesítményt biztosít. Egy beépített megoldás például lehetővé teszi az üzemi körülmények és a gépműködés folyamatos megfigyelését. Így a keletkező problémák előrejelezhetők, és következésképpen előzetes lépések foganatosításával azok meg is előzhetők. Egy további előny az, hogy az eseményekre érkező azonnali válaszadásnak köszönhetően a kisebb problémák nem változnak át komoly üzemzavarokká.

Vezérlés és megjelenítés

Vezérlés

A QS biztonsági programozható vezérlőt az EN954-1 szerinti 4. kategória, az ISO13849-1 PLe és az IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3 nemzetközi szabványoknak megfelelő biztonsági rendszerekben történő alkalmazásra tervezték. A QS biztonsági PLC a felhasználói programok utasításainak megfelelően vészleállító gombhoz, fényfüggönyhöz és hasonló berendezésekhez csatlakoztatható, így a rendszer mindig készen áll a potenciális veszélyforrások (robotok) áramellátásának megszüntetésére (a KI jelet küldve a biztonsági kimenetre). A munkagépek és berendezések (robotok, futószalagok, stb.) működését standard programozható vezérlők végzik. A QS biztonsági programozható vezérlők egyik nagy előnye az, hogy központosított kialakítás helyett osztott rendszerekben is felhasználhatók. Ennek köszönhetően kevesebb huzalozásra van szükség és így csökkennek a költségek valamint a karbantartási szükségletek is.

A Mitsubishi Electric biztonsági relé modulja a kisebb biztonsági rendszerek vezérlése mellett egyaránt felhasználható a nagyobb biztonsági rendszerekben is. Egy egyszerű biztonsági áramkör már csupán vezetékek segítségével is kialakítható, anélkül hogy programozásra vagy bonyolult paraméterezésre lenne szükség.

Egy már üzemelő Q sorozatú programozható vezérlő egyszerűen kibővíthető úgy, hogy az képes legyen biztonsági vezérlési feladatokat is ellátni, csupán a biztonsági relé modult kell felszerelni a Q hátlapra vagy, csatlakoztatni kell egy ilyen egységet a CC-Link hálózaton keresztül. Ez azt jelenti, hogy a programozható vezérlő a biztonsági relé üzemi- illetve hiba-állapotának a közvetlen megfigyelésére képes, így a biztonsági rendszerek működése egyszerűen megfigyelhető és ellenőrizhető.

A kompakt WS biztonsági vezérlő igazodik az ISO13849-1 PLe és az IEC61508 SIL3 biztonsági szabványokhoz. Önálló működésre képes gépekben és rendszerekben történő használatra tervezték. A bemeneti/kimeneti tartomány 144 pontig bővíthető, így ennek köszönhetően igen nagy és kifinomult biztonsági rendszerek fejleszthetők ki, illetve a már létező rendszerek bővítését teszi lehetővé.

Megjelenítés

A folyamatok megfigyelésének és megjelenítésüknek kulcsfontosságú jelentősége van. Ezzel válik láthatóvá az, hogy az egyes üzemi berendezések esetében a biztonságos üzemelés szempontjából létfontosságú funkciók vajon bekapcsolt állapotban vannak-e. Ennek az információnak a birtokában az üzemeltetők és az üzemvezetők számára adott a lehetőség a termelés összehangolására az egész üzemen belül. A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos folyamatok megjelenítését és megfigyelését a rendszereken belül a GOT/HMI készülékek valamint a MAPS alkalmazás teszik lehetővé.

Napjainkban egy munkagép, egy üzem vagy egy rendszer megfigyelésének és irányításának legkorszerűbb módja az ember-gép kapcsolat (HMI – Human Machine Interface) kialakítása, és ez a biztonsági rendszerekben való felhasználásra is ideálisan alkalmas. Ezek a készülékek fogadják az érzékelők által leadott jeleket, amelyek a berendezés minden területéről érkeznek, majd a feldolgozásukat követően egyszerű sematikus ábrák vagy információk formájában jelenítik meg azokat egy színes érintőképernyőn. A biztonsági rendszerekbe történő beépítésükkel, azonnal leolvasható és tömör jelentéseket tudnak adni a biztonsági állapotra vonatkozólag. A Mitsubishi Electric GOT HMI készülékei esetében a legjobb teljesítőképesség, valamint a legkorszerűbb grafika és funkcionalitás van ötvözve egy ultrakompakt és robosztus csomagban. A termékskála a 3.7”– 15” képernyőméreteket öleli fel, továbbá a készülékek kaphatók panelre szerelhető és kézi változatokban is.

A Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) egy varázsló típusú felhasználóbarát eszköz, amely PLC készülékek, SCADA rendszerek és projektek automatikus generálását teszi lehetővé, és ezzel a rendszerek tervezői a fejlesztés és konfigurálás során időt és erőfeszítést takaríthatnak meg. Többek között olyan rendszerek kialakításakor használható fel előnyösen, amelyek a teljes üzemeket lefedik, és amelyek a biztonságos üzemeléshez létfontosságú információk megfigyelésére alkalmasak.

Hajtások és robotizálás

Hajtások

A frekvenciaváltókat vagy változó frekvenciájú hajtásokat (VFD-k) az elektromos motoroknál alkalmazzák a fordulatszám, a forgatónyomaték vagy a pozíció szabályozására. A Mitsubishi Electric széleskörű termékskálával rendelkezik a frekvenciaváltók terén, amelyek alkalmazhatók bárhol, az alacsony költségvetésű feladatoktól kezdve a csúcstechnológiás rendszerekig. Gyárilag beépített biztonsági nyomaték-kikapcsolás (STO) funkcióval rendelkeznek (az EN ISO 13849-1 PLd/Cat.3 vagy EN 61508, EN61800-5-2 SIL2 szabványoknak megfelelően).

Ezen kívül, az FR-A800 sorozat támogatja a PLe és SIL3 szerinti SS1, SS2, SLS és SOS funkciókat is, ami a csúcstechnológiás munkagépek esetében alapkövetelmény. A frekvenciaváltók hálózaton keresztül is hozzáférhetők a CC-Link IE Safety kommunikációs funkció vagy PROFIsafe segítségével.

A Safety Stop kategóriás FR-E700-SC sorozathoz tartozó frekvenciaváltók és a CC-Link kommunikációt lehetővé tevő FR-E700-NC sorozat tagjai támogatják a STO (biztonsági nyomaték-kikapcsolás) biztonsági funkciót. Biztonsági programozható vezérlőkhöz, biztonsági relé modulokhoz és hardveres vészkikapcsoló berendezésekhez közvetlenül csatlakoztathatók valamint megfelelnek az EN ISO 13849-1 szerinti 3. és PLd kategóriának, továbbá az EN 62061/IEC61508 SIL2 és az Európai EK irányelveknek.

Szervo rendszerek

A motorok teljesítménye és vezérelhetősége terén a szervo berendezések képességei felülmúlhatatlanok. Precíz mozgatást tesznek lehetővé hihetetlen sebességeken, továbbá beépített biztonsági funkciókat tartalmaznak, mint amilyen például az IEC/EN 61800-5-2:2007 szabványnak megfelelő biztonsági nyomaték-kikapcsolás (STO). A biztonsági funkcióval kombinálva, az erősítő a Safe Stop 1 (SS1), a Safe Brake Control (SBC), a Safe Limited Speed (SLS) és a Safe Speed Monitor (SSM) kiegészítő biztonsági funkciókkal bővíthető, amelyek megfelelnek az EN 61800-5-2 szabványnak. Ezek a biztonsági funkciók a SSCNETIII/H hálózaton keresztül történő kommunikációval kapcsolgathatók biztonságosan.

Robotok

A Mitsubishi Electric által gyártott robotok esetében első kategóriás technológiáról van szó, úgy a SCARA mint a csuklós robotok területén is. A robotok igazodnak a robotokra és robotszerkezetekre vonatkozó legújabb ISO-10218-1 (2011) szabványokhoz és megfelelnek az ISO13849-1 szerinti PLd és 3. kategóriáknak.

Készülékek és alkatrészek

Hálózatok

A CC-Link Safety egy olyan nyílt kommunikációs hálózati szabvány, amely a garantáltan megbízható adatátvitelnek köszönhetően biztonsági rendszerekben történő használatra alkalmas. Megfelel az IEC61508 SIL3 szabványnak és az EN954-1/ISO13849-1 szerinti 4. kategóriának, valamint más CC-Link termékekkel is kompatibilis. A CC-Link Safety a kommunikációs zavarok érzékelésére képes, mint amilyenek például a nem várt késések a kommunikáció során vagy a hibás adatátvitel, amik zavarokat okozhatnak a vészkikapcsoló berendezések működésében. Ez a vészfunkció bármely kommunikációs hiba észlelése esetén a gépi berendezéseket biztonságos állapotba képes állítani.

Érzékelők

A biztonsági érzékelők területén a Mitsubishi Electric osztályvezetői szerepet tűzött ki céljául, és ennek eredménye ez lett, hogy a felhasználók pontosan azokat a termékeket választhatják ki, amelyek a rendszerek legnagyobb mértékű optimalizálását teszik lehetővé. A vészleállításoktól a fényfüggönyökig, a Mitsubishi Electric kínálata tartalmazza mindazokat a csatlakozási felületeket is, amelyek lehetővé teszik a készülékeinek a legkülönbözőbb típusú biztonsági érzékelőkhöz történő csatlakoztatását.