Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Megoldások

Print page

Megoldások

Energiarendszerek

Kipróbált és megbízható energiaszolgáltató rendszerek szerte a világon

Energiarendszerek

Energiarendszerek

A Mitsubishi Electric széleskörű kínálattal rendelkezik a középfeszültségű berendezések terén, amelyek biztonságos, stabil és megbízható energiaszolgáltató rendszerek kiépítésére alkalmasak, és amelyeket a világ minden pontján alkalmaznak. Innovációs tevékenységét a Mitsubishi Electric 1951-ben kezdte a V-típusú olajmegszakítóknak az igen nagy feszültségű vezetékeken történő alkalmazásával, és a fenntartható technológiákat tartva célkeresztben, a vállalat továbbra is a villamossági technológia fejlesztésére összpontosít, az energiaelosztás korszerűsítése, az iparosítás ösztönzése és a környezet óvása érdekében.

Többek között a következő energiakezelési megoldásokat és lehetőségeket tudjuk biztosítani:

  • Energiagazdálkodás
  • Villamos elosztóhálózati rendszerek
  • Nagyteljesítményű hajtóerőművek
  • Védelem a villamos hálózat és a berendezések számára
  • Mérnöki munka és ügyfélszolgálat

Az áramkapcsolási szükségletek és a berendezések védelmére vonatkozó igényeket illetően a Mitsubishi Electric jelen van az ipari szektorok mindegyikében és azon belül is minden feszültségszinten. Készülékeink többek között megtalálhatók a kereskedelmi- és a középületekben, a megújuló erőforrások hasznosításakor, a közhasznú infrastruktúránál valamint az energiatermelő, a bányászati és az energiaelosztó vállalatoknál is.

Áramelosztás

Függetlenül attól, hogy az áramelosztás ipari üzemekben vagy lakóépületekben történik, a villamos energia megbízható biztosításának kritikus jelentősége van. Még a rövid ideig tartó áramkimaradásoknak vagy túlfeszültség-impulzusoknak is komoly következményei lehetnek, ezért az erőforrások megóvásához és a megfelelő működésük biztosításához olyan technológiára van szükség, amely az összes rendellenes helyzet észlelésére és kezelésére is képes. A Mitsubishi Electric termékskálájában a közép- és kisfeszültségű kapcsolótáblák, alállomások és védelmi rendszerek elemeitől kezdve megtalálható mindaz, ami ehhez kell, egészen a komplett energiagazdálkodási és energiafelügyeleti rendszerekig.

A Mitsubishi Electric nagy hangsúlyt fektet az energiatakarékosságra, valamint a CO2 és más üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentésére is. Ezen igyekezete tetten érhető az energiatermelést, annak átvitelét és elosztását biztosító rendszereiben, valamint az üzemek, bányák és kereskedelmi épületek energiafelhasználásának csökkentésére irányuló megoldásaiban, és ezen irányelvek megvalósítására szolgál a vállalat által kínált komplett energiarendszer-választék is. A megoldások többek között a következők:

  • Energiagazdálkodási és hálózati vezérlőrendszerek
  • Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek energiaátvitelhez és áramelosztáshoz
  • Szabályozókészülékek erősáramú rendszerekhez
  • Védelmi és felügyeleti vezérlőrendszerek
  • Transzformátorok

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a középfeszültségű kapcsolóberendezésekről

Bővebb információk a Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group nagyfeszültségű berendezéseiről.

Ipari energia

A Mitsubishi Electric középfeszültségű berendezéseit a lehető legnagyobb biztonság megvalósítására, a hatékony energiafelhasználásra és az erőforrások rendelkezésre állásának biztosítására tervezték. Termékskálánk tartalmazza a kapcsolóberendezések, frekvenciaváltók és védőrelék teljes spektrumát, a szélsőséges és a mostoha környezetekben alkalmazható alállomások minden típusával együtt.

A Mitsubishi Electric középfeszültségű kapcsolóberendezéseit teljes típusvizsgálatnak vetik alá, és alkalmazhatóságukat független szervezetek által kiadott bizonylatok hitelesítik. A légszigetelésű kivitelnek köszönhetően ezen környezetbarát termékeknél a kén-hexafluorid (SF6) gázszivárgás ártalmas hatása már egyáltalán nincs jelen. A középfeszültségű kapcsolóberendezéseink és a hozzájuk tartozó készülékek mindegyike (beleértve a vákuum megszakítókat, a kapcsolócellák kialakítását és a gyűjtősíneket is) új standardokat állítanak fel a hosszú élettartamot, a gond nélküli működtetést és a biztonságos karbantarthatóságot illetően.

Középfeszültségű kapcsolóberendezések

A Mitsubishi Electric MS-EBG típusú légszigetelésű kapcsolóberendezései kulcsfontosságú részét képezik a villamos elosztóhálózati rendszereknek, legyen szó ipari berendezések, közhasznú infrastruktúra, irodák vagy lakóépületek számára biztosított energiáról.

A kifejezetten az IEC 62271-200 szabványnak megfelelő alkalmazásokhoz tervezett és szigorú típusvizsgálatnak alávetett MS-EBG készülékek a következőket kínálják:

  • Biztonságos és megbízható áramellátás
  • 3,3 – 24 kV névleges feszültség
  • 630 – 4000 A névleges terhelhetőségű gyűjtősínek
  • 63 kA/1 s névleges rövididejű túláráram a gyűjtősínek esetében

Az MS-EBG készülékek rendkívüli robusztussága tükröződik a belső ívállósági besorolásukon is (50 kA / 1 s), így egyikét képezik a piacon jelenleg kapható legbiztonságosabb légszigetelésű kapcsolóberendezéseknek.

MS-EBG – termékjellemzők
  • Az IEC62271-200 szabványnak megfelelő, gyárilag összeszerelt, típusvizsgált kapcsolóberendezés
  • Maximális üzembiztonság – a vákuum megszakítók teljesen csukott ajtó mellett is kihúzhatók
  • Robusztus, kompakt kivitel
  • Fémtokozott, rendelkezésre állási osztály: LSC 2B; partíciós osztály: PM
  • Védelmi osztály: IP4X (standard), IP54 (opcionálisan)
  • Belső ívállósági besorolás (IAC): AFL / AFLR – 40 kA (opcionálisan 50 kA), 1 másodpercig tartó zárlati áram esetén
  • Levegő alkalmazása szigetelőközegként – környezetkímélő, így karbantartáskor különleges eljárásra nincs szükség
  • A megszakító ill. a védőkapcsoló helyzete, beleértve a földelő kapcsolót is vizuálisan ellenőrizhető
  • Egy vagy két gyűjtősínes kapcsolóberendezés
  • Karbantartási intervallum > 10 év

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések

A Mitsubishi Electric Europe LS-EBG típusú kisfeszültségű kapcsolóberendezései teljes mértékben kielégítik az épületekben és ipari üzemekben jelentkező igényeket a biztonságos és hatékony energiaelosztást illetően, valamint ilyen téren mindazt, ami más hasonló infrastruktúra fenntartásához kell.

LS-EBG/mcc – motorvezérlő központok/nagyáramú kapcsoló berendezések 6300 A-ig
  • Típusvizsgált berendezések ipari és gyártási rendszerekhez, irodai és közületi létesítményekhez
  • Dugaszolható vagy rögzített kivitelű főáramköri elemek
  • Rugalmasan alakítható funkcionális egységek, forma 4b belső elválasztásig
  • Fényérzékelés üvegszálas technológiával a villamos ív keletkezésének észleléséhez és elfojtásához (opció)
  • Speciálisan erre a célra kifejlesztett hőérzékelők a folyamatos állapotfigyeléshez
LS-EBG/db – kisfeszültségű elosztószekrények
  • Irodák és középületek elosztószekrényeihez
  • Nagyáramú kapcsoló berendezésekhez 1600 A-ig
  • Rögzített kivitelű főáramköri elemek
  • Akár IP55 védettség
LS-EBG/bb – kisfeszültségű burkolt síncsatornás rendszer
  • Alacsony impedanciás kisfeszültségű elosztó gyűjtősínek 6300 A-ig (réz) vagy 4000 A-ig (alumínium)
  • Típusvizsgált 105 kA névleges rövidzárlati szilárdsággal, az IEC 61439-6 szabványnak megfelelően
  • Ipari rendszerekben és nagyméretű épületeknél kisfeszültségű energiaelosztáshoz alkalmas
  • IP55 védettség
  • Kompakt megszakítók minden névleges áramerősséghez
  • Megfelel a földrengésállósági előírásoknak a GOST (EAC) MSK-64 szerint
  • EI-120 tűzállósági osztályú berendezés; az IEC 1366-3 és 1363-1 szabványoknak megfelelő, bevizsgált tűzvédelmi gátak

Hajtástechnika

A termelő üzemek komoly versenykényszernek vannak kitéve az ipari szektorok szinte mindegyikében. A gyártás sebességének és a minőségnek következetesnek kell maradnia, ugyanakkor viszont a költségek alacsonyan tartására van szükség. A Mitsubishi Electric középfeszültségű frekvenciaváltói a teljes fordulatszám-tartományt lefedik, és biztosítani tudják a nagy gyártási sebesség megvalósításához szükséges precíz motorvezérlést, valamint a hatékonyabb és energiatakarékosabb műveletvégzésnek köszönhetően a villamos energia költségeinek és a CO2 kibocsátás csökkentését.

Középfeszültségű frekvenciaváltók

A Mitsubishi Electric középfeszültségű frekvenciaváltóiban a legkorszerűbb teljesítményelektronika és hajtástechnológia található, így a vállalat kiváló hajtásrendszereket tud felkínálni az ügyfelek igényeinek kielégítéséhez. Az általános rendeltetésű hajtásokon kívül a termékcsalád specializált készülékeket is tartalmaz, amelyek meghatározott területeken való használatra alkalmasak:

  • Speciális alkalmazások (2000 kVA – 40 000 kVA): acél- és színesfém-feldolgozás, hengerművek, nagy teljesítményű kompresszorok, papírgyárak, daruk, szállítóberendezések, dinamométerek, tengeri és bányászati alkalmazások
  • Általános rendeltetésű készülékek (300 kVA – 120 000 kVA): ventilátorok, fúvógépek, kompresszorok és szivattyúk, valamint extrudáló gépek, keverőberendezések és más hasonló állandó nyomatékú rendszerek

Középfeszültségű frekvenciaváltóink olyan változatokban is kaphatók, amelyek bármely már beépített vagy új 3,3–11 kV tápfeszültséget biztosító áramforrás felhasználásával 3,3–11 kV teljesítményű motorok közvetlen meghajtására képesek anélkül, hogy külső transzformátorok alkalmazására lenne szükség. Az energiavisszanyerő tulajdonságuknak köszönhetően ügyfeleink energiaköltségei jelentősen csökkenthetők.

További információk a Mitsubishi Electric leányvállalata a TMEIC weboldalán.

Középfeszültségű motorok és generátorok

A Mitsubishi Electric motorgyártása 90 év alkalmazási és tervezési tapasztalataira épül, és ennek köszönhetően a középfeszültségű motorok és generátorok terén a cég kínálatában a lehető legmegbízhatóbb, ugyanakkor viszont a lehető legalacsonyabb birtoklási költséggel rendelkező motorok szerepelnek. Méretüket, tömegüket és működési hatékonyságukat tekintve optimalizáltak, míg a gyártásukat a Mitsubishi erre szakosodott leányvállalata a TMEIC végzi.

  • Vízszintes és függőleges tengelyű motorok: rugalmas tervezési lehetőségek, az ügyfelek legkeményebb feltételeinek a kielégítése és az alkalmazás-specifikus követelményeknek való megfelelés érdekében, az alacsony zajszinten való működéstől kezdve a robbanásbiztos kivitelekig.
  • Különleges rendeltetésű motorok: a motorok egyedi vagy specifikus ipari követelményekhez igazíthatók, például fémmegmunkáláshoz használt hengerművek vagy ultragyors kompresszor motorok.
  • Generátorok: a Mitsubishi Electric igen gazdag tapasztalattal rendelkezik az energiatermelő rendszerek kiépítése, többek között a léghűtéses turbina-generátorok (100 MVA-ig), szélturbina-generátorok és dízel generátorok terén.

További információk a Mitsubishi Electric leányvállalata a TMEIC weboldalán.

Technológiák és termékek

Lágyindítók

Az MEsoftstart lágyindítók lehetővé teszik a motorok fokozatos indítását (és szükség esetén lassításukat is), így a költségek a minimálisra csökkenthetők mivel a teljes villamos energiaigény lecsökken és az eszközök kopása illetve elhasználódása is. Ennek köszönhetően elkerülhető a vízütés a szivattyús rendszereknél, valamint csökken a motortengely mechanikai igénybevétele, és mérséklődnek az üzemben meghajtott eszközökre ható lökések és azok terhelése is.

Lágyindítóink bármely intelligens motorvezérlő rendszerbe könnyedén beépíthetők, biztosítva a nagyobb termelékenységet és a rövidebb állási időket. Ideálisan használhatók frekvenciaváltók helyett, amikor költséghatékonyabb és egyszerűbb megoldásokra van szükség.

Lágyindítók - MEsoftstart

Digitális védőrelék

Az MEprotect egy olyan rugalmas és moduláris digitális védőrendszer, amellyel az üzemek rendelkezésre állása és biztonsága fokozható, és amely a kis- és középfeszültségű rendszerekbe történő beépítésre egyaránt alkalmas. Optimalizált kapcsolatot biztosít a vezérlőrendszer és a villamos eszközök között, és jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé az eszközök szerelése, beüzemelése, üzemeltetése és karbantartása során.

A védett berendezések és a magasabb szintű automatizálási rendszerek szoros integrációját az intelligens terepi buszon (pl. Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 és CC-Link szabványok) keresztül zajló kommunikáció biztosítja.

Digitális védőrelék - MEprotect

Vákuum megszakítók

A Mitsubishi Electric VPR típusú vákuum megszakítói minden olyan szükségletet kielégítenek, amelyekre azon kritikus kapcsolási feladatoknál van szükség, amikor a legmagasabb fokú biztonságot és a megbízhatóságot kell szavatolni. A beépített mechanikus és villamos reteszelő rendszerek biztonságos működést tesznek lehetővé, míg a ritkábban szükséges karbantartás a súrlódásmentes bevonattal kezelt és zsírzást nem igénylő felületeknek valamint a hosszú élettartamot biztosító kenőanyagok alkalmazásának köszönhető.

A kompakt formának és a zárszerkezettel rendelkező opcionális szerelőkeretnek köszönhetően a készülékek új rendszerekben való felhasználásra, de ugyanakkor a létező vagy már elavult fémtokozott berendezések és kapcsolótáblás megoldások kiváltására is alkalmasak.

Vákuum kontaktor

A VZ-E vákuum kontaktorokat ipari vagy erőművi rendszerekben történő alkalmazásra tervezték, ahol minden nap nagyszámú kapcsolásra van szükség. A könnyen szerelhető, egyszerűen karbantartható és biztonságosan működő készülékek formatervezése és kivitele egyszerre jövőbiztos és környezetkímélő is.

Kisfeszültségű frekvenciaváltók

A frekvenciaváltók gyártását és működtetését tekintve több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkező, és 14 milliónál is több eladott készülékkel, a Mitsubishi Electric újító, nyílt, rugalmas és megbízható kisfeszültségű hajtásrendszereket kínál szerte a világon. A különböző piaci és vásárlói igényeket kielégítő Mitsubishi frekvenciaváltók CE, UL, cUL, EAC/GOST és DNV tanúsítványokkal rendelkeznek. Fontosabb jellemzők:

  • Energiatakarékos és energiavisszanyerő modellek
  • 0,1 kW – 630 kW közötti teljesítménytartományt lefedő széles termékskála
  • A hálózatba kapcsolt rendszerek roppant egyszerűen konfigurálhatók
  • A legmegbízhatóbbak a saját termékosztályukon belül
  • Számos korszerű funkció

FREQROL frekvenciaváltók

Oldal tetejére