Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Megoldások

Print page

Megoldások

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Az ipari üzemek működtetése, megfigyelése és vezérlése folyamatkezelő rendszerek segítségével történik.

A PMSX®pro tervezésekor az a szempont volt a legfontosabb, hogy a szoftver képes legyen teljes mértékben megfelelni minden követelménynek az elérhetőségre, a hatékonyságra, a bővíthetőségre és a rugalmasságra vonatkozólag. Egy olyan harmonikusan felépített hardver-szoftver csomagot sikerült így kialakítani, amely valójában nem más, mint egy szabványos automatizálási elemekből álló finoman összehangolt eszközkészlet.

A folyamatvezérlő megoldás igazodik az erőmű folyamatszervezési struktúrájához. Mivel az erőműnek a specifikus vezérlési és automatizálási feladatokat ellátó különálló egységei vízszintes elrendeződés szerint vannak csoportosítva, ez maximális biztonságot, a lehető legjobb elérhetőséget és rugalmas bővítési lehetőségeket biztosít. Ily módon egy világosan strukturált, hierarchiába rendezett és áttekinthető erőműrendszer építhető fel. Az egyes folyamatok esetében kialakított redundancia-rendszereket a vezérlőrendszer nem iktatja ki.

Az erőmű hatékony üzemeléséhez és a karbantartási műveletek szabályozásához a PMSX®pro egy központosított formában biztosítja a globális konfigurációs és paraméterezési lehetőségeket az erőmű egésze felett. A dinamikus funkcionális ábrák meghívásának lehetősége valamint az adatoknak az akár kritikus üzemi körülmények között is megvalósított rendszeres naplózása és továbbküldése a kezelőszemélyzet számára világosan áttekinthetővé teszi a folyamatokat, és ennek következtében gyors és magabiztos reakciókat tesz lehetővé. A beépített Segítség funkció és a hatékony diagnosztikai, szimulációs és minőségbiztosítási eszközök az erőmű hatékony üzemeltetésekor nagyban elősegítik a kezelőszemélyzet munkáját.

Fontosabb jellemzők röviden

  • Osztott intelligenciájú rendszer-architektúra és tetszőlegesen méretezhető topológia
  • Maximális megbízhatóság és elérhetőség – akár 99.9%-os erőműi elérhetőség
  • Aktív és passzív redundancia egészen a legalsóbb szintekig
  • Biztonságos és prioritást élvező folyamatirányítás
  • Naplózott adatok továbbítása a VGB-R 170 C szerint
  • Dinamikus funkcióhívás közvetlenül a folyamatirányítási grafikus objektumok segítségével
  • Kiemelkedő hatékonyságú archiválási funkciók
  • Riasztások kezelése intelligensen és időbeli sorrend alapján
  • Időbélyegzés az osztott bemeneti modulcsoportoknál
  • Bemenetek figyelése a rövidzárlatok és megszakadt áramkörök észleléséhez
  • Automatikus biztonsági mentés és visszaállás funkció
  • Átfogó vagyontárgy-kezelő eszközök (CAM)
  • Kipróbált és szabványos technológia
  • Az erőműi rendszer üzem közben is bővíthető
  • Biztonságos kapcsolódás más hálózatokhoz és tűzfallal levédett távoli hozzáférés

Műszaki jellemzők

Rendszerkonfiguráció (maximális értékek)
Hálózatba kapcsolható rendszerek30
Aktív állomások száma egy rendszeren belül60
Folyamatirányító állomások száma egy rendszeren belül60
Adatpontok száma egy rendszeren belül1.000.000
Grafikus objektumok száma egy rendszeren belül10.000
Nyomtatók száma egy rendszeren belül100
Automatizálási állomások száma egy rendszeren belül150
Rendszerteljesítmény
Képfrissítés≤ 1 s
Folyamatadatok frissítése≤ 1 s
Riasztások feldolgozása1 ms
Időzítési precizitás a riasztásoknál10 ms (általában)
Folyamatirányító állomások
TípusIpari készülékház, 19 inch méretben
Adatbiztonság (opcionális)RAID-1 /RAID-5 (üzem közben cserélhető)
Hálózati technológiaEthernet (IEEE 802.3)
Max. adatátviteli sebesség1.000 Mbit/s
Redundancia (opcionális)Tápegységek, merevlemezek, hűtőventilátorok
Megfigyelt értékekHőmérsékletek, ventilátorok fordulatszáma
Rendszerbusz
Hálózati technológiaEthernet (IEEE 802.3)
Hálózati protokollTCP/IP
Átviteli közegOptikai szálak
Max. adatátviteli sebesség1.000 Mbit/s
RedundanciaVirtuális gyűrű topológia
HálózatkezelésSNMP, Webes csatlakozási felület
Terepi busz
Kommunikációs szabványProfibus-DP (IEC 61158)
Átviteli közegOptikai szál / RS-485
Max. adatátviteli sebesség12 Mbit/s
RedundanciaGyűrű topológia
Terepi műszerek kezeléseFDT/DTM
Működtető és megfigyelő rendszer
Kijelzett képernyők száma munkaállomásonként1 – 4
Ablakok száma képernyőként1 – N (szabályozható)
Bemeneti eszközökBillentyűzet, egér, érintőképernyő
Megjelenített grafikus objektumok száma> 1.000
Trendgörbék száma> 1.000
Változók száma trendgörbénként18
Riasztási üzenetek kijelzése40 karakter
Tárolható riasztások/üzenetek száma> 1.000.000
Tervezés / programozás
Grafikus tervezésIEC 61131-3
Dokumentálási szabványVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automatizálás
GyártmányMitsubishi System Q
Több-processzoros rendszer1 – 4 CPU
RedundanciaKészenléti biztonsági háttérrendszer
Bemenetek/kimenetek száma állomásonként4.096/8.192 (távoli)
Modulcsere üzem közbenGyorscsere (hot plug-in)
MegfigyelésSzétkapcsolt és rövidre zárt vezetékek
IdőbélyegzésA terepi modulban
Kibővített adattárolás
Adattárolási kapacitás2 × 1,2 terabyte
Merevlemezek számaLegfeljebb 16 (üzem közben cserélhető)
AdatbiztonságRAID-6
RedundanciaHűtőventilátorok, tápegységek (üzem közben cserélhetők)
Oldal tetejére