MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Jövőbeni alkalmazásokhoz, flexibilis termékekhez és termelési folyamatokhoz Különleges motorukkal és erősítőjükkel ezek a robotok minőségi megoldást jelentenek a nagy pontosságú és nagy sebességű alkalmazások számára. Más Mitsubishi készülékekkel, például PLC-vel vagy szervókkal kombinálva ezek a robotok sokféle komplex alkalmazásban képesek helytállni.

Folyamatosan kimagasló minőség

Az RV-sorozathoz 6 szabadságfokú igen dinamikus csuklós robotok tartoznak, amelyekkel kiváló minőség valósítható meg, magas fokon. A csupán 0,32 másodperces ciklusidők fokozott termelékenységet tesznek lehetővé, és ennek köszönhetően ezek az egységek igen gyors rendszerekben is sikeresen alkalmazhatók. A kettőskaros felépítés nem csupán a szabadságfok növeléséhez járul hozzá, hanem nagyobb stabilitást és mozgékonyságot is biztosít. Modelltől függően a robotok kettő és 80 kilogramm közötti terhek mozogatására képesek 504 és 2100 milliméter közötti munkatartományon belül. Az RV-sorozat egységeinek számára a szűkös területeken történő munka, sőt falra vagy mennyezetre történő felszerelés sem jelent problémát. A rendszerek akár 20 kg mindegyikében egy kompakt robotvezérlő található.

Ezeken kívül minden egység gyárilag beépített Ethernet és USB csatlakozókat, nyomkövető funkciót, kamerát és kiegészítő tengelyek csatlakoztatását lehetővé tevő bővítési lehetőségeket tartalmaz, és mindezek a manuális bemenetekkel/kimenetekkel együtt biztosítják a 99.9 %-on felüli rendelkezésre állást.

Főbb jellemzők

  • Fokozza a termelékenységet: 0,32 másodperces ciklusidők és ± 0,02 mm-es elhelyezési pontosság
  • Rugalmas munkatér: 504 – 2055 mm-es gömb munkatartomány – a robot mögötti feladatok végzésére is.
  • Védelem a mostoha környezetek ellen: szabvány szerint IP67
  • Tisztasági követelmények: belül vezetett kábelek és pneumatikus csövek, kapható (3-as ISO osztályú) tisztateres modell
  • Csatlakozók: pneumatikus és elektromos megfogók, Ethernet, USB, kamera interfész és kettő jeladó csatlakozó valamint standard kialakítás szerint 8 kiegészítő külső tengely csatlakoztatható, opcionális I/O és terepi busz bővítőkártyák. Közvetlenül összekapcsolható Etherneten keresztül GOT HMI készülékekkel és a programozó egységgel.
  • Kialakítás: robotot és vezérlőt tartalmazó önálló rendszerként vagy PLC modullal amely önálló PLC funkcionalitást biztosít a robot számára az iQ Platformon
  • Programozó egység: érintőképernyővel ellátott grafikus kijelzős R86TB vagy R32TB

Az RV-FR sorozathoz tartozó robotok három további tulajdonsággal rendelkeznek: „Következő generációs intelligens funkciók”, „Együttműködő, biztonságos robotrendszerek”, „Gyártásautomatizálást és információtechnológiát ötvöző funkciók”.

MELFA RV-FR ipari robotkarok

A MEFLA RV-FR ipari robotkar sorozatban rendkívül dinamikus 6 tengelyes csuklós robotok találhatók, amelyek csúcsminőségű gyártást tesznek lehetővé, 2-20 kg közötti legnagyobb terhelhetőség, akár 1500 mm-es kinyúlás és 0,02 mm ismétlési pontosság mellett. "Következő generációs intelligens funkciók" "Együttműködő, biztonságos robotrendszerek" "Gyártásautomatizálást és információtechnológiát ötvöző funkciók" Ezen kulcsfontosságú tulajdonságoknak köszönhetően az FR csuklókaros robotok szinte bármely automatizálási feladat teljesítésére képesek.

RV-CR series

Az RV-8CRL robot tökéletes a pick and place, az anyagmozgatás és a be- és kirakodás területén, ahol költséghatékony megoldásra van szükség. A kompakt és funkcionális kialakításnak és a széles működési tartománynak köszönhetően az RV-8CRL robot számos alkalmazási területre alkalmas.