MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

A termelékenység növeléséhez

A MITSUBISHI gyors MELFA robotjai nagy pontossággal működnek, intelligens technológiával rendelkeznek és könnyedén elhelyezhetők a gyártócellában. Az egységek egyszerűen kombinálhatók a Mitsubishi PLC-ivel és más ipari automatizálási berendezésekkel.

Nagy teljesítmény sok változatban

A Mitsubishi magas színvonalú MELFA robotjai sebességet, pontosságot és kompakt méreteket biztosítanak a hosszú élettartamuk mellett. A MELFA robotok továbbá vezető helyen állnak a kis- és középméretű robotalkalmazások területén.

A széles választéknak köszönhetően a megfelelő robotmodell könnyedén kiválasztható

A Mitsubishi Electric átfogó termékpalettával rendelkezik a robotgyártás területén és ennek köszönhetően teljes mértékben ki tudja elégíteni a korszerű gyártási igényeket. A Mitsubishi Electric által gyártott robottípusokra a hatékonyság, a gyorsaság és a kompaktság jellemző, de mindez szinte magától értetődő.

A termékskálában megtalálhatók a szinte teljesen univerzálisan alkalmazható 2 – 20 kg-os terhek mozgatására képes 6 szabadságfokú csuklós robotok valamint a 3 – 80 kg-os terhekkel dolgozni képes 4 szabadságfokú SCARA robotok, amelyek összeszerelési és palettázási feladatok ellátására alkalmasak.

Két különleges modell létezik: a párhuzamos karokkal rendelkező egyedi nagy precizitású robotok, amelyek az 1 – 5 kg-os hasznos terhelhetőséggel rendkívül gyors mikroméretű anyagmozgatási feladatok végzésére alkalmasak valamint a mennyezetre szerelhető rugalmas nagysebességű SCARA robotok.

Következő generációs ipari robotok

A fogyasztói igények rohamos diverzifikációja, a termékválaszték bővülése valamint a piacra kerülési idő lecsökkenése következtében a gyártók napjainkban jelentős változásoknak néznek elébe. Egy-egy robotnak csupán egyetlen feladatra történő alkalmazása ma már nem elégíti ki a gyártási követelményeket mivel az iparban ma már olyan kapacitású és rugalmasságú robotok használatára van szükség, amelyek szinte azonnal készen állnak akár a bonyolultabb feladatok elvégzésére is. A MELFA FR sorozat innovatív, intelligens és a legújabb gyártástechnológiákat hasznosító megoldásokat kínál, amelyek korszerű és rugalmas gyártást tesznek lehetővé.

A következő generációs intelligens funkcióknak köszönhetően az automatizálásban mindig is gondot okozó feladatok most már roppant egyszerűen megoldhatók. A MELFA SafePlus biztonsági technológia alkalmazásával együttműködő, biztonságos robotrendszerek alakíthatók ki, nagyfokú biztonság szavatolásával. A technológia lehetővé teszi robotok és emberek közös térben való működését, de ugyanakkor továbbra is biztosítva az elvárt gyártási teljesítményt. A gyártásautomatizálást és információtechnológiát ötvöző funkciók a Mitsubishi Electric teljes automatizálási termékpalettájával egyetemben biztosítják a nagy teljesítményt, a gazdag funkciókészletet és az egyszerű használatot vagyis a következő generációs gyártást.

Különlegesen alkalmas komplex szerelési műveletekre.
Pontosan integrálhatók csomagolt élelmiszerek és alkatrészek mozgatási feladataiba.
Különösen alkalmas elektronikus részegységek nagy sebességű kezelési és beültetési folyamataihoz.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Ipari robot kiegészítők, összetett feladatokhoz.
Software for program creation and total engineering support.