MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Gyors, nagy pontosságú, helytakarékos, mennyezetre szerelhető robotok A hagyományos berendezésekkel való kompatibilitásuknak köszönhetően az SD sorozat önálló robotjaival rendkívül sokféle feladat megoldható, kiváló teljesítményük és nagy funkciókészletük pedig lehetőséget ad az alkalmazás bővítésére.

Maximális sebesség és pontosság

A különleges kompakt kialakításuknak és az alkalmazási terület fölötti beépíthetőségüknek köszönhetően az RH‑1F(R)HR és RH‑3F(R)HR robotok térkihasználása kiváló, értékes területet hagynak szabadon a munkatéren belül, és így még kisebb méretű munkacellák kialakítását teszik lehetővé. Az 1 kg-nál kisebb munkadarabok nagysebességű mozgatására az RH‑1F(R)HR robotoknál jobban szinte egyik másik egység sem alkalmas. Percenként akár 150 elmozdítást tesz lehetővé, a szállítószalag követésével, beleértve a megfogó szerkezetnek egy teljes nyitási és zárási ciklusát is. Az RH‑3F(R)HR robotok munkaterülete 150 mm magasságú és 700 mm átmérőjű tökéletes henger. Ezen a téren belül, 3 kg teherbírással, a munkadarabokat bárhol képesek megragadni illetve azokat elhelyezni.

RH-1F(R)HR – főbb jellemzők:

  • Igen magas termelékenység:percenként akár 150 munkadarab-elmozdításra képes, a szállítószalag követésével, beleértve a megfogó szerkezetnek egy teljes nyitási és zárási ciklusát is.
  • Rugalmas felszerelési lehetőség: cellába, falra és padlóra szerelhető így bármilyen munkacellába beépíthető
  • Megnövelt munkavégzési terület: a periferikus készülékek a robot alatt elhelyezhetők
  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek: IP20 és IP65 közötti védelem; az ISO szerinti 5. osztály egy csőmembrán hozzáadásával növelhető
  • Zárt robotkar burkolat: a beépített vákuum szelepnek és a robotkar belsejében elhelyezett vezetékeknek köszönhetően a periférikus eszközökben történő megakadás elkerülhető.

RH-3F(R)HR – főbb jellemzők

  • Helytakerékos: a felső szerelésnek köszönhetően minimális helyet igényel
  • Kompakt és költséghatékony: kompakt és a tömege csupán 24 kg, így egyszerűen felszerelhető
  • Növeli a termelékenységet: 0,32 másodperces ciklusidők, ± 0,01 mm-es elhelyezési pontossággal
  • Rugalmas munkatér: 700 mm átmérőjű körkörös, 150 mm vezérorsó elmozdulás
  • Védelmi fokozat: IP20-as, valamint opcionálisan rendelkezésre áll IP65-ös és tisztateres modell (3-as ISO osztály)

Az RH-FRHR sorozathoz tartozó robotok három további tulajdonsággal rendelkeznek: „Következő generációs intelligens funkciók”, „Együttműködő, biztonságos robotrendszerek”, „Gyártásautomatizálást és információtechnológiát ötvöző funkciók”.

RH-FRHR mennyezeti SCARA robotok

A különleges kompakt kialakításuknak és az alkalmazási terület fölötti beépíthetőségüknek köszönhetően az RH‑1FRHR és az RH‑3FRHR robotok kisméretű munkacellák kialakítását teszik lehetővé. "Következő generációs intelligens funkciók", "Együttműködő, biztonságos robotrendszerek", "Gyártásautomatizálást és információtechnológiát ötvöző funkciók". Ennek a három kulcsfontosságú tulajdonságnak köszönhetően az FR sorozathoz tartozó berendezések szinte bármely automatizálási feladat teljesítésére képesek.