MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Mitsubishi Electric kollaboratív robot - MELFA ASSISTA

A fejlett biztonsági megoldásoknak köszönhetően az emberek és a robotjaink közös munkatérben is dolgozhatnak. Az optimális kezelhetőség érdekében ehhez még a robotokkal kapcsolatos különleges ismeretek sem kellenek.

Egyszerűbb és könnyebb

Egyszerűbb és könnyebb

Mozgatás egyszerűen, kezelőgombokkal.
A robotkaron található kezelőgombokkal igazán egyszerű az ASSISTA irányítása: a programozáshoz és a betanításhoz nincs szükség többé kezelőegységre.
A robotkaron lévő LED-gyűrű jelzi a robot állapotát.

Egyszerű programozhatóság

Nincs szükség speciális szaktudásra.
Átlátható módon, magától értetődő műveletekkel hozhat létre programokat az RT-Visual-Box szoftverben.
„Vizuális programozás” - E szoftverrel egyszerűen, egy „Train by Demonstration” programozási interfészen keresztül programozható a robot. A művelet során csak a megfelelő pozícióba kell vinni a robotkart, és be kell állítani a pályapontokat.

Egyszerű csatlakoztatás

Komponensek és alkalmazások széles választéka.
Az ASSISTA robothoz számos komponens választható: megfogók, ujjak, kamerás egységek és más perifériák, amelyeket a MELFA Robot Partners szervezet tagjai fejlesztenek.
Ezeket az eszközöket rendkívül egyszerűen beállíthatja és saját alkalmazásához igazíthatja.
Az ASSISTA úgy is konfigurálható, hogy egy AGV/AMR részeként vagy mobil robotként szabadon mozogjon.
(AGV: automatikus vezérlésű jármű, AMR: autonóm mobil robot)

Megfogó az ASSISTA robothoz

Megfogók egyszerű csatlakoztatása a robotkarra

„RT VisualBox” szabadalmaztatott mérnöki szoftver

Az RT Visual Box mérnöki szoftverrel magától értetődő módon, egyszerűen állíthatók be a megfogók.
Az ASSISTA beállító varázsló még egyszerűbb és magától értetődőbb eszközt kínál a megfogók konfigurálására.

Szabadalmaztatott megfogók

MELFA ASSISTA ipari kollaboratív robotok

A Mitsubishi Electric MELFA ASSISTA ipari kollaboratív robotja emberekkel közös munkatérben is biztonságosan működik. Egyszerűbb, könnyebb és még rugalmasabb. Ez a robot újraírja azt, amit eddig a robotokról gondolt. A rendkívül precíz, akár 0,03 mm-es ismétlési pontossága kategóriájában kiemelkedő.