Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Kapcsolók - ME96SS

Elektronikus többfunkciós mérőkészülék

Kapcsolók - ME96SS

Az ME96SS az alacsony vagy közepes feszültségű villamos elosztóhálózatok összes fontosabb értékének mérésére és megjelenítésére alkalmas. Opcionálisan modulokkal, távoli I/O-kkal és nyílt hálózatot támogató kommunikációs lehetőségekkel bővíthető. A távoli I/O-kkal műanyagházas megszakítók illetve légmegszakítók figyelhetők vagy pedig azok energiaszámláló egységek szerepére alkalmasak. A készülék CC-Link vagy Modbus hálózatokba teljes mértékben integrálható, tehát a segítségükkel PLC-vel vezérelt energiacsökkentés és energia-optimalizálást valósítható meg.

  • Kompakt méretek a DIN szabványnak megfelelően
  • Könnyen leolvasható kijelző, kezelése egyszerűen megtanulható
  • Alkalmazkodóképes és modulárisan bővíthető

Nagyteljesítmény és kristálytiszta kijelző

  • Nagypontosságú folyamatfigyelő funkciók az alkalmazásspecifikus integrált áramkörnek köszönhetően:Maximálisan 4 változó felső illetve alsó határértékének figyelése; felharmonikusok figyelése; kimeneti/bemeneti hatásos teljesítmény mérése
  • Könnyen leolvasható kijelző funkciók:4 kijelezhető adat; automatikus háttérvilágítás-kikapcsoló funkció
  • Kimeneti funkciók bőséges választéka, az adatok mérésétől kezdve a riasztásokig:Kimeneti funkció 7 adathoz; szabályozható impulzus-szélesség; impulzus kimenet 2 ponton; szabályozható analóg kimeneti tartomány
  • Nyílt hálózatok támogatására szolgáló kommunikációs funkciók:ModBus kommunikáció, CC-Link kommunikáció
  • Csúcstechnológiás, ugyanakkor egyszerű funkciók:Egyszerű beállítások, egyszerű műveletek

Termékskála

SpecifikációkME96SSME96SS-MB
KijelzőLCD, monokróm
MemóriaMért értékek és beállítások tárolásához
Bővítési lehetőségekCC-Link, digitális vagy analóg I/O-k dugaszolható modulok felhasználásával
Külső tápegység110 to 240 V AC (+10%, -15%), 50/60 Hz; 75 to 140 V DC
Üzemi körülmények-5–50 °C (napi átlaghőmérséklet ≤35° C), 30–85%-os páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Tárolási feltételek-20–60 °C
Hálózati csatlakozókRS485/Modbus
Befoglaló méretek (Szé x Ma x Mé) [mm]96x96x96
Tömeg [kg]0.5
SzabványokEMC: EN61326-1:2006; Biztonsági szabvány: EN61010-1:2001
Oldal tetejére