Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Elektronikus kijelzők

Elektronikus kijelzők ME LE DE YM LM YS LS YR LR YP LP LB LI FM

A Mitsubishi kijelzői egyszerűen kezelhetők és könnyen leolvashatók.

Ezeknél a készülékeknél a maximális pontosság és a rendkívül hosszú élettartam könnyű leolvashatósággal párosul. Használatukkal gyorsan és pontosan lehet felügyelni a feszültségellátást és a gép üzemállapotát. A Mitsubishi mérőkészülékei sokféle alkalmazásban sikerrel használhatók.

Elektronikus multifunkciós mérőkészülékek (ME96 sorozat)

Nagy pontosságú felügyeleti funkciók kifejezetten a Mitsubishi számára fejlesztett ASIC-áramkörnek köszönhetően; A 3 digitális kijelző és 1 nagyméretű oszlopdiagram 4 értéket tud könnyen táláthatóan megjeleníteni; nagy számú kimeneti funkció, pl. mérési adatok vagy riasztások formájában; Modbus (standard) és CC-Link kommunikáció a nyitott hálózatok támogatásához.

További információk

Elektronikus multifunkciós mérőkészülékek (ME96 sorozat)
Oldal tetejére