MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Belépő szintű, de mégis igen hatékony védelem motorok és villamos eszközök számára, a nagyáramú kapcsolóberendezéseknél, kapcsolókészülékeknél és motorvezérlő központoknál történő alkalmazáshoz. Komplett és megbízható védelem bármilyen méretű kis- vagy középfeszültségű motor és villamos berendezés számára, beleértve a diagnosztikát, a működés figyelését és a vezérlési funkciókat indításkor, 20 ANSI védelmi funkció egyetlen relében, valamint lehetőség az energiafelhasználás mérésére spektrumanalizálással akár a 9. felharmonikusig - 4 áram, 4 feszültség és 1 földelő áram bemenet,Programozható logikai funkciók, Rendelkezésre állnak különböző névleges áramerősségű áramváltó modulok (feszültségérzékeléssel) és gyűrűs áramváltók, Beépített PLC / SCADA csatlakozó: - Ethernet modellek Modbus TCP vagy Profinet támogatással - RS485 modellek Modbus RTU vagy Profibus DP v1 támogatással