Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Kismegszakítók

Kismegszakítók

A kismegszakítók olyan 63 A áramerősségig terhelhető kompakt elektromechanikus készülékek, amelyek túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem kialakítására alkalmasak.

Leggyakrabban háztartási épületekben és más hasonló rendszerekben alkalmazzák őket.

Kismegszakítók BH-D, BH-DN

Szabvány: IEC60898-1
Megszakítóképesség:
4,5–10 kA 230/400 V AC,
10 kA 250 V DC.

Műszaki adatok

Kismegszakítók

Áram-védőkapcsolók BV-D

Szabvány: IEC61008
Szivárgó áram: AC típus

Műszaki adatok

Áram-védőkapcsolók

Túlterhelés védelemmel ellátott áram-védőkapcsolók BV-DN

Szabvány: IEC61009
Megszakítóképesség:
4,5 kA 230 V AC
Szivárgó áram: AC típus

Műszaki adatok

Túlterhelés védelemmel ellátott áram-védőkapcsolók BV-DN
Oldal tetejére