Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Kompakt megszakítók egyenáramú áramkörökhöz (1000 V DC-ig)

Kompakt megszakítók egyenáramú áramkörökhöz (1000 V DC-ig)

Az egyenáramú áramkörökhöz alkalmas kompakt megszakítók a 63 A (600 V DC) és 800 A (1000 V DC) közötti tartományt lefedő változatokban kaphatók.

Az egyenáramú kompakt megszakítókat általában a fényelektromos áramfejlesztő rendszerek egyenáramú oldalán alkalmazzák, vagy pedig villamos elosztóhálózatok, például adatközpontok egyenáramú rendszereiben.

Egyenáramú kompakt megszakítók NF-HD

Különböző típusok kaphatók.
HDV sorozat 600 V DC (63, 125, 250AF)
HDVA sorozat 750 V DC (125, 250AF)
HDW sorozat 750 V DC (3 pólusú), 1000 V DC (4 pólusú) (400, 800AF)

Műszaki adatok

Egyenáramú kompakt megszakítók
Oldal tetejére