MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Az áramkör megszakítók funkciónak kibővítésére alkalmasak

Több különböző külső és belső tartozék létezik, amelyek alkalmazásával a megszakítók működése biztonságosabbá és kényelmesebbé tehető.

Belső tartozékok AL, AX, SHT, UVT

Szereléskor ezek a tartozékok a megszakítón belülre kerülnek. Az AX tartozék villamos úton tájékoztat a megszakító állapotáról. Az AL tartozék villamos úton tájékoztat arról, ha a megszakító kioldott. Az SHT tartozék lehetővé teszi a megszakító kioldását távolról. Ha az UVT tartozék jelen van a megszakítóban, a szabályozó feszültség leesésekor a megszakító kiold.

Külső tartozékok Kar, TC, HL, MD

Szereléskor ezek a tartozékok a megszakítón kívülre kerülnek. A tartozékok egyike villamos úton működteti a megszakító karját, vagy pedig a panelen lévő külső kar használható fel a megszakító működtetésére.

Megszakító vizsgálók

A WS-V sorozathoz tartozó 125-250 A-es áramköri megszakítók esetében ez a vizsgálókészülék felhasználható a megszakítók kioldásának tesztelésére, valamint a működési jellemzők megfigyelésére és beállítására.