MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
A nehéz üzemi feltétételekben történő használatra tervezett ipari PC-k az energiatakarékos Intel® processzoroknak köszönhetően kiváló számítógépes teljesítményt nyújtanak.
A panel PC-k üzemeltetési és tárolási hőmérséklettartománya igen széles, jól tűrik a rázkódást, magas IP besorolásúak valamint a passzív hűtéses processzorokkal (Intel® Atom™ / Core™ i5) és az SDD meghajtókkal együtt a nehéz üzemi feltételekben történő használatra kiválóan alkalmasak.
A PC Boxok műszaki jellemzői (Intel® Atom™ / Core™ i5 CPU és SSD meghajtók) megegyeznek a Panel PC-k képességeivel, az előbbiek viszont bármely 12,1" és 21,5" közötti méretű ipari TFT LCD kijelzővel kombinálhatók és ennek köszönhetően maximálisan rugalmasak.