Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

A GT SoftGOT2000 alapvető előnye, hogy segítségével a képernyők a felhasználás későbbi helyétől függetlenül, előzetesen létrehozhatók. A képernyők minden GOT vezérlőkészülékkel és a GT SoftGOT2000 szoftverrel is kompatibilisek. A GT SoftGOT2000 egy, a GT Works3 csomag részét képező szoftveres HMI alkalmazás.

A GT SoftGOT2000 másik előnyét fejlett szimulációs üzemmódjaijelentik, amelyek segítségével a létrehozott alkalmazások önálló konfigurációként és a GX Simulator eszközzel együtt egyaránt szimulálhatók.

  • Platformfüggetlen, a létrehozott képernyők szoftver alapú HMI egységekhez és hardver alapú GOT HMI egységekhez egyaránt használható
  • Intranet hálózaton keresztüli távfelügyelet és távvezérlés lehetséges
  • E-mail támogatás riasztások küldéséhez
  • Naplózott adatok kijelzése felhasználóbarát formátumokban
  • Kommunikáció a MELSEC PLC-kkel soros porton, USB porton (a System Q csatlakozásnál), CC-Link IE PC kártyán vagy Etherneten keresztül
  • Windows® és Microsoft® programok elérése a GT SoftGOT2000 szoftverből.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Oldal tetejére