MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Ebben az átfogó szoftvercsomagban különböző programozói eszközöket talál PLC-khez, mozgásvezérlő egységekhez, GOT-készülékekhez és sok más eszközhöz.

Integrált fejlesztőkörnyezet

Az iQ Works egy önálló elemekből felépülő integrált szoftvercsomag, amely a Mitsubishi Electric automatizálási termékeinek programozására alkalmas GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 és FR Configurator szoftverekből áll. A szoftvereket a központi rendszerkonfigurációs felület szerepét betöltő Navigator tartja egybe, amely nem más, mint egy egyszerűen használható grafikus felület, a projektek megosztását lehetővé tevő további kiegészítő funkciókkal, mint például a címkézés és paraméterezés. Egy ilyen multi-funkcionális integrált szoftvercsomag előnye az, hogy az ismételni szükséges feladatok száma jelentősen redukálódik, így a rendszerek tervezése is jóval leegyszerűsödik, az elkövetett hibák száma csökken a teljes birtoklási költséggel együtt.

Rendszerszintű, grafikus felületű konfigurációs szoftver, amely a vizuális megjelenítésnek köszönhetően egyszerűbbé teszi a rendszerek tervezését. A csomag többek között olyan funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rendszerben található összes alkotóelem paraméterezését, címkézést vagy a projektadatok olvasását.

GX Works3 – Vezérlő-fejlesztő szoftver

A GX Works3 képviseli a Mitsubishi Electric által kínált programozó és karbantartó szoftverek legújabb generációját, amelyet specifikusan a MELSEC iQ-R sorozathoz tartozó vezérlőrendszerek számára terveztek. A sok új funkció közül kiemelhető például a grafikus felületen végzett rendszerkonfigurálás, beépített lehetőség a mozgásvezérlő rendszerek paraméterezésére, több nyelv támogatása vagy az intuitív fejlesztőkörnyezet.

GT Works3 – GOT képernyőtervező szoftver

A grafikus operátorpaneleken (GOT) megjelenített képernyők tervezésére alkalmas szoftver funkciói közül három fő jellemző emelhető ki: az egyszerűség, a grafikus fejlesztőkörnyezet és a könnyű kezelhetőség. Mindezek egyszerűbbé teszik a tervezést és hozzájárulnak ahhoz, hogy a képernyők létrehozása kevesebb lépésből álljon.

MT Works2 – Mozgásvezérlő fejlesztői szoftver

A mozgásvezérlők tervezésére és karbantartására szolgáló szoftver grafikus alapú, intuitív programozó környezetből áll, és egy digitális oszcilloszkóp szimulátort is tartalmaz.

RT ToolBox3 – Robotfejlesztő szoftver

A robotprogramozó szoftver a fejlesztés mindegyik fázisában felhasználható, a programozástól kezdve, az üzembe helyezésen és kiértékelésen keresztül egészen a karbantartásig. A program szerves részének, a háromdimenziós robot szimulátornak köszönhetően a műveletvégzés már a beüzemelés előtt is tesztelhető.

FR Configurator2 – Frekvenciaváltó konfiguráló szoftver

Ennek a szoftvernek a használata egyszerűbbé teszi a váltóáramú frekvenciaváltók beállítását és karbantartását. A paraméterek bejegyzése egyszerűen elvégezhető, majd a frekvenciaváltók lecserélését követően az elmentett értékek a rendszerbe épített új egységek felé is szétküldhetők. A PLC funkció ki-be kapcsolása is lehetséges, és mindez egyetlen konfigurációs képernyőn keresztül.