Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

GOT Simple

Megfizethető és jó!

GOT Simple

Nagy teljesítményükkel és gazdag funkciókészletükkel az új operátor terminálok minimálisra csökkentik az állásidőt, gyors helyreállítást garantálnak hibák után, növelik a rendelkezésre állást és fokozzák a termelés hatékonyságát. Ehhez a GOT Simple sorozat sokkal többet kínál egyszerű adatkijelzésnél: hiteles képet nyújt az automatizálási folyamatról, és különlegesen gazdaságos megoldást kínál a gyártásban leggyakrabban előforduló feladatokra és igényekre. A készülékeket egyszerű kezelhetőség, rendkívüli megbízhatóság és könnyű karbantarthatóság jellemzi.

Napló funkció

A csatlakoztatott ipari berendezésektől érkező adatok összegyűjthetők és hatékonyan kezelhetők a GOT Simple egységgel. Ennek során lehetőség van az adatok tetszőleges időpontban történő begyűjtésére. Az adatok egyebek mellett a csatlakoztatott készülékek állapotáról adhatnak információt, és nagy segítséget jelenthetnek állapotelemzésnél és karbantartásnál. A GOT-egység adatainak felügyelete a képernyőablak egyszerű görgetésével vagy egy adott időpont kiválasztásával és trenddiagramként történő megjelenítéssel lehetséges.

Többcsatornás funkció

Valamennyi GOT Simple operátor terminál lehetőséget kínál többcsatornás Ethernet-, RS232- és RS422-kommunikációra, amelynek során egy GOT Simple egység legfeljebb két ipari eszközt vezérelhet. A Mitsubishi Electric GTWorks3 nevű HMI-tervező szoftverével az adatok néhány beállítás után kényelmesen és hatékonyan megoszthatók az eszközök között.

FA transzparens funkció

A programok és a paraméterek közvetlenül a gépen módosíthatók, így az adatokat nem szükséges átvinni egy külső programozó készülékre. Ebben az esetben a GOT Simple transzparens átjáróként működik a Mitsubishi Electric automatizálási termékeinek programozásához, üzembe helyezéséhez és illesztéséhez.

További funkciók

  • Kiváló ár-érték arány
  • Tökéletesen illeszkedik a Mitsubishi Electric automatizálási megoldásaihoz
  • 7” és 10” méretű, tűéles, széles képarányú színes TFT-kijelzők
  • Integrált SD-kártyahely
  • Receptúra funkció
  • Fokozott biztonság
  • Képernyőfelületek létrehozása egyszerűen

Műszaki jellemzők

TípusGS2110-WTBDGS2107-WTBD
KijelzőKivitelSzínes TFT LDC
Méret (képátló)10"7"
Max. felbontáspixel800x480
Méret (Szé x M)mm222 x 132,5 (vízszintes elrendezés)154 x 85,9 (vízszintes elrendezés)
Karakterek számaSzabadon definiálható
Színek száma65536
HáttérvilágításLED (nem cserélhető), a háttérvilágítás és a képernyővédő kikapcsolási ideje állítható
KezelőfelületTípusAnalóg rezisztív panel
Gombok méreteMin. 2 x 2 pont (gombonként)
Egyszerre több gomb működtetéseNem lehetséges (egyszerre csak 1 gomb működtethető)
ÉlettartamKb. 1 millió érintés (max. 0,98 N érintési nyomás)
MemóriaC-driveBelső flash memória (9 MB) a projektadatok és az operációs rendszer számára
Élettartam (írási műveletek száma) kb. 100 000
Beépített portokRS4221 csatorna, átviteli sebesség: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bit/s
Csatlakozó típusa: 9 pólusú D-Sub (csatlakozóaljzat);
Alkalmazás: PLC-vel történő kommunikációhoz
Záróellenállás: 330 Ω fix
RS2321 csatorna, átviteli sebesség: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bit/s
Csatlakozó típusa: 9 pólusú D-Sub (dugasz);
Alkalmazás: PLC-vel és vonalkódolvasóval történő kommunikációhoz, PC csatlakoztatásához
(projektadatok olvasása/írása, FA transzparens funkció)
EthernetAdatátviteli módok: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 csatorna,
Csatlakozó típusa: RJ-45 (moduláris dugasz)
Alkalmazás: vezérlésekkel történő kommunikációhoz, PC csatlakoztatásához
(projektadatok olvasása/írása, FA transzparens funkció)
USBUSB (12 Mb/s), 1 csatorna, csatlakozó típusa: Mini-B;
Alkalmazás: PC csatlakoztatásához (projektadatok olvasása/írása, FA transzparens funkció)
SD-kártya1 csatorna, támogatott memóriakártyák: SDHC, SD;
Alkalmazás: projektadatok olvasása/írása, naplóadatok mentése
CsipogóEgyetlen hang (hosszú/rövid/kikapcsolva – állítható)
Védelmi osztályIP65F (csak az operátor terminál előlapja)
Külső méretek (Szé x Ma x Mé)mm272x214x56206x155x50
Tömegkb. 1,3 (rögzítők nélkül)kb. 0,9 (rögzítők nélkül)
Kompatibilis szoftververzióGT Works3, 1.105K* és újabb (angol verzió)

* A GS Installer program telepítése szükséges

Oldal tetejére