Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

MEsoftstart DIN sínre pattintható sorozat (16A-32A)

MEsoftstart DIN sínre pattintható sorozat (16A-32A)

Amikor szűkös a hely, de mégis gyors és nagyteljesítményű lágyindításra van szükség

Kompakt megoldás a kis és közepes méretű rendszerekhez, például szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, spirálkompresszorokhoz, töltősorokhoz, szállítószalagokhoz stb. Erős 16A és 32A-es lágyindítók DIN sínre pattintható kompakt kialakításban.

  • - A modellek mindegyike rendelkezik bypass relével és Modbus támogatással
  • - Szabályozott fázisok: választható 2 vagy 3

MEsoftstart/din

  • - DIN sínre vagy panelre szerelhető, 3-30kW-os motorokhoz
  • - 340-440V AC hálózati feszültséggel táplálható; saját áramforrású vagy 24V DC tápellátás
  • - Lágyindítás és lágy fékezés egyaránt lehetséges
  • - Védelmek, például kikapcsolás a „nincs áramlás” állapotban szivattyúknál
  • - Egyszerűen beállítható PC-s alkalmazás és LED lámpák segítségével
  • - Távvezérlés és távfelügyelet (Modbus RTU)

További információk

MEsoftstart/din főbb tulajdonságai
Oldal tetejére