MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Mitsubishi szervorendszerek - fejlett és flexibilis technika

A Mitsubishi szervomotorok széles palettáját kínálja (forgómotorok, lineáris és Direct Drive motorok) a berendezés lehető legjobb hatásfokának eléréséhez.

MELSzervo - Szervo technológia, mely többet nyújt

A Mitsubishi Electric Szervo és Motion rendszerei sokféle megoldást kínálnak az egyszerû, egytengelyes point-to-point irányítástól 192 teljesen szinkronizált tengely mozgatásáig.

A hagyományos impulzus típusú kimenetekkel és SSCNET busz modulokkal minden különleges alkalmazás-igény könnyedén kielégíthetõ.

A MR-J4 Sorozat Szervo motorok és erõsítõk a Mitsubishi Motion Vezérlést még pontosabbá teszik széles motor (mindegyik szabványos 4.194.304 abszolút enkóderrel) és erõsítõ választék (110kW-ig) mellett.

Minden Mitsubishi Szervo és Motion rendszer hardverhez több féle szoftvercsomag létezik, melyek biztosítják az egységek könnyû programozását és telepítését.

Értékteremtés a MELSERVO-J5 szervoerősítővel.
Ember, gép és környezet tökéletes harmóniája.
Gyors, pontos és egyszerűen használható
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.
Hatékony támogatás üzembe helyezéskor és kalibráláskor