MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Az MR-JE termékcsalád bővített funkciókészletet (pl. valódi egyérintéses automatikus finomhangolást), rezgéscsillapítást és gépdiagnosztika funkciót kínál egy egyszerűen kezelhető szervotechnikai megoldásban

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Szervoerősítők

A 200 VAC tápfeszültség MR-JE szervoerősítők akár 3 kW-os teljesítményű kivitelben is kaphatók. Tervezésüknek köszönhetően ezek az integrált impulzussorozat-bemenettel és analóg portokkal ellátott készülékek gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők és karbantarthatók.

Forgó szervomotor

Az MR-JE készülékekkel kompatibilis HG-Series 200 VAC típusú motorok állnak rendelkezésre 3 kW teljesítményig, és a teljesítőképességtől vagy tehetetlenségi követelményektől függően 2 típusú motor kapható, a lehető legjobb erősítés és a legalkalmasabb méret kiválasztásához.