MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Az FR-F800-E alapmodell 100Mbit TCP/IP Ethernet csatlakozással rendelkezik. A már létező hálózati opciókon kívül, az FR-F800-E nagyban növeli a távoli felügyeleti és konfigurációs lehetőségeket, valamint megkönnyíti az eszköznek a már meglévő hálózati környezetekbe történő beillesztését.

Egyszerű beépítés a már meglévő hálózati környezetbe

FR-F800‑E beépített Ethernettel

A szokványos hálózati csatlakoztatási lehetőségek mellett alapkiszerelésben rendelkezik beépített 100Mbit TCP/IP Ethernet és BACnet/IP csatlakozással. Ezáltal az FR-F800-E nagyban növeli a távoli felügyeleti és konfigurációs lehetőségeket, valamint megkönnyíti az eszköznek a már meglévő hálózati környezetekbe történő beillesztését a gépgyártók és rendszerintegrátorok számára.

Képességek és felhasználói előnyök

Csökkentett költségek

A szabványos Ethernet csatlakozó csökkenti a frekvenciaváltónak Ethernet hálózatra kapcsolásának költségeit, mivel egyéb átalakító modulokra nincs szükség. Ez a típusú csatlakoztatás támogatja továbbá a CC-Link IEF Basic és a Modbus/TCP protokollokat is.

CC-Link IEF Basic

  • Ciklikus kommunikáció támogatása lecsökkentve a programozásba fektetett időt
  • Költséghatékony hálózatépítés Etherneten keresztül
  • A TCP/IP rétegek felett helyezkedik el, ezáltal lehetőséget biztosít vegyes kommunikációra is
  • Hagyományos TCP/IP-t használó eszközök is igénybe vehetik ugyanazt a hálózatot
  • Egyszerű hibaelhárítás a diagnosztikai funkcióknak köszönhetően

Modbus/TCP

  • Alkalmazkodik a Modbus/TCP ipari Ethernet protokollhoz

Ipar 4.0 – optimális támogatás

A beépített Ethernet csatlakozó felhasználásával a hajtásokkal való kommunikáció megvalósítható a CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB), az SLMP, a Modbus/TCP, a BACnet/IP és más standard protokollokon keresztül, és ez lehetővé teszi a felhasználók számára a hajtások vezérlését, az állapotuk megfigyelését és a paraméterek módosítását.

  • Különleges szoftver használatára nincs szükség
  • Biztonsági fejlesztés az IP címek szűrésének köszönhetően
  • Közvetlen csatlakozás SCADA rendszerekkel végezhető vezérléshez
  • Távoli diagnosztika és hibaelhárítás
  • Hatékonyabb karbantartás

Egyszerű hozzáférés az összes meghajtóhoz egyetlen központon keresztül

Az FR-Configurator2 szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára a hálózatra csatlakoztatott meghajtók keresését, azokkal való kapcsolat kialakítását, a paraméterek módosítását, a parméterek le- illetve feltöltését és a meghajtók megfigyelését.

  • Közvetlen kapcsolódás TCP/IP hálózatokhoz kábelen vagy WiFi-n keresztül
  • Hálózat szkennelése, a hálózatra kapcsolt összes FR-F800-E meghajtó beazonosítására
  • Teljeskörű hozzáférés a meghajtóhoz, paraméterek változtatása és felügyelete céljából
  • PLC program feltöltése és letöltése
  • Paraméterkészletek feltöltése és letöltése

Egyszerű vezetékezés és adatkezelés

Az ipari Ethernetre épülő szabványos hálózat kiépítése leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és biztosítja azt, hogy ugyanaz a rendszerarchitektúra különböző Ethernet-alapú protokollok számára is felhasználható legyen. Ez igen költséghatékony megoldás, amelynek köszönhetően a gépek egyszerűen továbbfejleszthetők.

Rugalmas hozzáférés

A Mitsubishi Electric által gyártott PLC-ken a közvetlen Ethernet kapcsolatot biztosító csatlakozón kívül egy USB port is rendelkezésre áll, melyen keresztül a mérnöki vagy a karbantartó személyzet számára PC-n keresztül biztosított a kényelmes és ismerős környezet a meghajtó konfigurálásához.

Prediktív karbantartás a FAG SmartCheck felügyeleti rendszer segítségével

Az FR-F800-E számos olyan funkcióval és képességgel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az állási idők csökkentését és a prediktív karbantartás megvalósítását.

Közvetlen kapcsolat a FAG SmartCheck rezgésérzékelővel

A FAG SmartCheck Etherneten keresztül csatlakoztatható, így az FR-F800-E képes elküldeni az érzékelőhöz a fordulatszámra vonatkozó információt, amelyet ezt követően az érzékelő társít a mért rezgésadatokkal egy sokkal átfogóbb képet nyújtva a gép állapotáról.

Két világ összekapcsolása

Ahelyett, hogy opcionális bővítőkártyát kellene telepíteni a meghajtónak egy célra rendelt ipari hálózathoz (pl. CC-Link vagy Profibus) történő csatlakoztatásához, a beépített Ethernet interfész lehetővé teszi hogy az FR-F800-E az említett hálózatokon kívül egyidejűleg más eszközhöz is csatlakoztatható legyen, például egy PC-hez, minőségellenőrzés céljából. A két hálózat párhuzamosan futtatható.