Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Frekvenciaváltók

Intelligens megoldás bármely hajtási feladathoz

Frekvenciaváltók

A frekvenciaváltós hajtások kulcsfontosságú alkotóelemeit képezik a Mitsubishi Electric ipari automatizálási rendszereinek. A több mint 30 éves tapasztalatával, és a világszerte 28 milliót meghaladó értékesített készülékkel a Mitsubishi Electric folyamatosan újabb és újabb fejlesztésekkel járul hozzá a változó fordulatszámú hajtástechnológia területéhez. Ezeket a hajtásokat a beépített legújabb 64-bites RISC processzorok, a továbbfejlesztett szoftverek és a legkorszerűbb teljesítményelektronika egyszerre teszi hatékonnyá és egyszerűen alkalmazhatóvá. Cégünk innovatív, nyílt, alkalmazkodóképes és megbízható hajtásokat tud felkínálni, amelyek mindegyike a megfelelő piacterületek és a különböző ügyfelek speciális igényeihez igazodik.

A Mitsubishi frekvenciaváltók megfelelnek az Európai Parlament és Tanács által elfogadott 2014/35/EU számú kisfeszültségű, a 2014/30/EU számú EMC és a 2006/42/EK számú gépi berendezésekre vonatkozó irányelvek valamennyi előírásának és követelményeinek. A fenti európai szabványoknak való megfelelés eredményeként a termékek mindegyike rendelkezik CE tanúsítvánnyal, valamint UL, cUL, EAC, CCC és a tengeri felhasználásra alkalmasságot igazoló több tanúsítvánnyal is.

Energiatakarékos és regeneratív frekvenciaváltók

A Mitsubishi frekvenciaváltókról elmondható, hogy valóban energiatakarékos egységek, mert maximális hajtóerő-hasznosításra képesek minimális energiafogyasztás mellett. A fluxus-optimalizálásnak köszönhetően a csatlakoztatott motorhoz csupán pontosan az optimális hatékonysághoz szükséges mágneses fluxus jut el. Ennek különösen az alacsony fordulatszámokon van nagy jelentősége, mivel a motorok általában feszültség/frekvencia tényezős vezérléssel működnek (V/f vezérlés). Az online önbeszabályozásra képes és automatikus csúszáskompenzációs SLV vektorvezérlés, a programozható görbéjű V/f vezérlés valamint a Mitsubishi Electric korszerű OEC (Optimium Excitation Control) technológiája mind hozzájárul ahhoz, hogy ezekre a frekvenciaváltókra az energiaspórolás mestereiként tekinthetünk. A hagyományos hálózati üzemeltetéssel összehasonlítva az alkalmazásukkal akár 60%-os energiamegtakarítás is megvalósítható, ilyen módon minimalizálva a rendszerek üzemeltetési költségeit.

Az FR-A741 egységekben lévő regeneratív fékrendszernek köszönhetően a készülék messze túlhaladja a hagyományos frekvenciaváltók hatékonyságát, jelentős potenciálokra adva lehetőséget ezzel az energiamegtakarítás terén. Különösen jól használhatók a gyakran ismétlődő, periodikus gyorsításokat illetve lassításokat igénylő feladatoknál valamint az összes olyan rendszernél, amely normális esetben fékellenállást is tartalmaz. A beépített AC fojtótekercsnek, valamint a külső fékezőegység elhagyásának köszönhetően, a kiegészítő vezetékek száma is lecsökken. A leadott teljesítménytől függően, ezeknek a frekvenciaváltóknak az üzemeltetésekor a hagyományos megoldásokkal összehasonlítva akár 60%-kal kevesebb főáramköri vezetékre van szükség, továbbá a jobb helykihasználtság elérheti akár a 40%-ot is.

A Mitsubishi Electric FR-F800 frekvenciaváltós hajtásainak tervezése olyan, hogy az megfeleljen a szivattyúk és ventilátorok különleges igényeinek. Ezek a frekvenciaváltók számottevően feljavíthatják a szivattyús és ventillátoros rendszerek energiaegyensúlyát – és ez különösen az alacsony fordulatszámú és az alacsony terhelésű üzemeltetésre vonatkozik, amelyeknél akár 60%-os energiamegtakarítás is elérhető. További takarékoskodásra a Mitsubishi Electric innovatív OEC (Optimum Excitation Control) technológiája kínál lehetőséget. Ez a rendszer arra szolgál, hogy a motor mindig optimális fluxust kapjon, és ezzel már önmagában is csökkenti a veszteségeket. Az eredmény a motorteljesítmény maximális kihasználása a lehető legnagyobb hatékonyság mellett.

Termékskála

A sorozat igen széles kimeneti teljesítményt fed le: egyedülálló rendszerként a 0,1 kW-ostól egészen a 630 kW-os frekvenciaváltókig, vagy párhuzamos kiépítésben egészen 1500 kW-ig, valamint 3/6/10/11kV-os típusokkal egészen a 19500 kVA teljesítményű készülékekig.

Mindegyik frekvenciaváltó könnyen kezelhető, beállítható és optimalizált vezérlési és adatkezelési lehetőségeket is tartalmaz. A beépített kezelőpanelek, a gyorskiválasztós digitális kijelző és a másolási funkcióval rendelkező, többnyelvűséget támogató vezérlőpanel azonnal értelmezhető információkat tud adni a hajtások aktuális állapotáról és jól érthető hibaüzeneteket képes megjeleníteni.

A hálózatba kapcsolt rendszerek igen egyszerűen konfigurálhatók a standard nyílt hálózatú buszrendszerek (Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic és CC-Link IE TSN) támogatottságának köszönhetően. A soros RS-422 és RS-485 interfészek valamint az opcionális USB port segítségével akár 32 állomást tartalmazó sokcsatlakozós rendszerek is kialakíthatók, valamint a legújabb személyi számítógépek és folyamatmegjelenítő rendszerek csatlakoztatását teszik lehetővé.

Az IMS által végzett felmérés igazolja a Mitsubishi Electric hajtásrendszereinek kiemelkedő teljesítőképességét:

Ha a megbízhatóság kerül szóba, akkor a Mitsubishi Electric hajtástechnológiájának irigylésre méltó hírneve van. Az IMS Research által lefolytatott felmérés szerint az ügyfelek elégedettségének vizsgálatával megerősítést nyert, hogy a Mitsubishi Electric hajtásai a termék megbízhatóságát tekintve a saját osztályukban a legjobban értékeltek közé tartoznak.

Mi az, ami mindegyik Mitsubishi frekvenciaváltó esetében igaz?

  • Igazodás a globális szabványokhoz, specifikációkhoz és a tanúsítványok követelményeihez
  • Nyílt és rugalmas hajtási platformot képeznek
  • Széles termékskála, amely igazodik a piaci követelményekhez
  • Egyszerűen üzemeltethetők és beállíthatók
  • Optimalizált vezérlés és adatkezelés
  • A készülékek kiemelkedően megbízhatók

Kiegészítő technológiák (a teljesség igénye nélkül):

  • SLV vektorvezérlés és V/f vezérlés (programozható)
  • Online önbeszabályozás és automatikus csúszáskompenzáció a fordulatszám stabilitásának biztosításához
  • Szoftveres PWM funkció a motorzaj csökkentése érdekében
  • OEC technológia a maximális energiamegtakarításhoz
  • Aktív áramszabályozás (kioldás nélküli működés)
  • Automatikus újraindulási képesség áramszüneteket követően
  • Rugalmas vezérlőegységek, intuitív konfigurálás és beállítás

Termékskála

Frekvenciaváltók

 FR-D720SFR-D740FR-E720SFR-E740
Kimeneti tartomány0,1 - 2,2 kW0,4 - 7,5 kW0,1 - 2,2 kW0,4 - 15 kW
Táplálás (50/60 Hz)Egyfázisú
200-240V
3-fázis
380-480V
Egyfázisú
200-240V
3-fázis
380-480V
Kimeneti frekvencia0,2-400 Hz
Vezérlõ egységBeépített
 FR-A741FR-A820FR-A840FR-A870
Kimeneti tartomány5,5 - 55 kW0,2 - 132 kW0.2 - 1500 kW
(parallel drive)
37 - 1300 kW
Táplálás (50/60 Hz)3-fázis
380-480V
3-fázis
200-240V
3-fázis
380-500V
3-fázis
525-600V
600-690V
Kimeneti frekvencia0,2-400 Hz0,2-590 Hz
Vezérlõ egységBeépített
 FR-F800
Kimeneti tartomány0,75 - 630 kW
Táplálás (50/60 Hz)3-fázis 200-240V/380-500V
Kimeneti frekvencia0,2-590 Hz
Vezérlõ egységBeépített
Oldal tetejére