MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

A legjobb választás az alkalmazások széles skálájához

A széles termékválasztékból ügyfeleink minden feladathoz megtalálhatják az ideális megoldást. Legyen szó kereskedelemről vagy nehézipari felhasználásról, költséghatékonyan üzemeltethető, megbízható, széles funkciókészlettel rendelkező és rugalmas frekvenciaváltóink minden nap meggyőzően teljesítenek.

Intelligens megoldás bármely hajtási feladathoz

A frekvenciaváltós hajtások kulcsfontosságú alkotóelemeit képezik a Mitsubishi Electric ipari automatizálási rendszereinek. A több mint 30 éves tapasztalatával, és a világszerte 28 milliót meghaladó értékesített készülékkel a Mitsubishi Electric folyamatosan újabb és újabb fejlesztésekkel járul hozzá a változó fordulatszámú hajtástechnológia területéhez. Ezeket a hajtásokat a beépített legújabb 64-bites RISC processzorok, a továbbfejlesztett szoftverek és a legkorszerűbb teljesítményelektronika egyszerre teszi hatékonnyá és egyszerűen alkalmazhatóvá. Cégünk innovatív, nyílt, alkalmazkodóképes és megbízható hajtásokat tud felkínálni, amelyek mindegyike a megfelelő piacterületek és a különböző ügyfelek speciális igényeihez igazodik.

A Mitsubishi frekvenciaváltók megfelelnek az Európai Parlament és Tanács által elfogadott 2014/35/EU számú kisfeszültségű, a 2014/30/EU számú EMC és a 2006/42/EK számú gépi berendezésekre vonatkozó irányelvek valamennyi előírásának és követelményeinek. A fenti európai szabványoknak való megfelelés eredményeként a termékek mindegyike rendelkezik CE tanúsítvánnyal, valamint UL, cUL, EAC, CCC és a tengeri felhasználásra alkalmasságot igazoló több tanúsítvánnyal is.

Energiatakarékos és regeneratív frekvenciaváltók

A Mitsubishi frekvenciaváltókról elmondható, hogy valóban energiatakarékos egységek, mert maximális hajtóerő-hasznosításra képesek minimális energiafogyasztás mellett. A fluxus-optimalizálásnak köszönhetően a csatlakoztatott motorhoz csupán pontosan az optimális hatékonysághoz szükséges mágneses fluxus jut el. Ennek különösen az alacsony fordulatszámokon van nagy jelentősége, mivel a motorok általában feszültség/frekvencia tényezős vezérléssel működnek (V/f vezérlés). Az online önbeszabályozásra képes és automatikus csúszáskompenzációs SLV vektorvezérlés, a programozható görbéjű V/f vezérlés valamint a Mitsubishi Electric korszerű OEC (Optimium Excitation Control) technológiája mind hozzájárul ahhoz, hogy ezekre a frekvenciaváltókra az energiaspórolás mestereiként tekinthetünk. A hagyományos hálózati üzemeltetéssel összehasonlítva az alkalmazásukkal akár 60%-os energiamegtakarítás is megvalósítható, ilyen módon minimalizálva a rendszerek üzemeltetési költségeit.

Az FR-A741 egységekben lévő regeneratív fékrendszernek köszönhetően a készülék messze túlhaladja a hagyományos frekvenciaváltók hatékonyságát, jelentős potenciálokra adva lehetőséget ezzel az energiamegtakarítás terén. Különösen jól használhatók a gyakran ismétlődő, periodikus gyorsításokat illetve lassításokat igénylő feladatoknál valamint az összes olyan rendszernél, amely normális esetben fékellenállást is tartalmaz. A beépített AC fojtótekercsnek, valamint a külső fékezőegység elhagyásának köszönhetően, a kiegészítő vezetékek száma is lecsökken. A leadott teljesítménytől függően, ezeknek a frekvenciaváltóknak az üzemeltetésekor a hagyományos megoldásokkal összehasonlítva akár 60%-kal kevesebb főáramköri vezetékre van szükség, továbbá a jobb helykihasználtság elérheti akár a 40%-ot is.

A Mitsubishi Electric FR-F800 frekvenciaváltós hajtásainak tervezése olyan, hogy az megfeleljen a szivattyúk és ventilátorok különleges igényeinek. Ezek a frekvenciaváltók számottevően feljavíthatják a szivattyús és ventillátoros rendszerek energiaegyensúlyát – és ez különösen az alacsony fordulatszámú és az alacsony terhelésű üzemeltetésre vonatkozik, amelyeknél akár 60%-os energiamegtakarítás is elérhető. További takarékoskodásra a Mitsubishi Electric innovatív OEC (Optimum Excitation Control) technológiája kínál lehetőséget. Ez a rendszer arra szolgál, hogy a motor mindig optimális fluxust kapjon, és ezzel már önmagában is csökkenti a veszteségeket. Az eredmény a motorteljesítmény maximális kihasználása a lehető legnagyobb hatékonyság mellett.

Termékskála

A sorozat igen széles kimeneti teljesítményt fed le: egyedülálló rendszerként a 0,1 kW-ostól egészen a 630 kW-os frekvenciaváltókig, vagy párhuzamos kiépítésben egészen 1500 kW-ig, valamint 3/6/10/11kV-os típusokkal egészen a 19500 kVA teljesítményű készülékekig.

Mindegyik frekvenciaváltó könnyen kezelhető, beállítható és optimalizált vezérlési és adatkezelési lehetőségeket is tartalmaz. A beépített kezelőpanelek, a gyorskiválasztós digitális kijelző és a másolási funkcióval rendelkező, többnyelvűséget támogató vezérlőpanel azonnal értelmezhető információkat tud adni a hajtások aktuális állapotáról és jól érthető hibaüzeneteket képes megjeleníteni.

A hálózatba kapcsolt rendszerek igen egyszerűen konfigurálhatók a standard nyílt hálózatú buszrendszerek (Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic és CC-Link IE TSN) támogatottságának köszönhetően. A soros RS-422 és RS-485 interfészek valamint az opcionális USB port segítségével akár 32 állomást tartalmazó sokcsatlakozós rendszerek is kialakíthatók, valamint a legújabb személyi számítógépek és folyamatmegjelenítő rendszerek csatlakoztatását teszik lehetővé.

Az IMS által végzett felmérés igazolja a Mitsubishi Electric hajtásrendszereinek kiemelkedő teljesítőképességét:

Ha a megbízhatóság kerül szóba, akkor a Mitsubishi Electric hajtástechnológiájának irigylésre méltó hírneve van. Az IMS Research által lefolytatott felmérés szerint az ügyfelek elégedettségének vizsgálatával megerősítést nyert, hogy a Mitsubishi Electric hajtásai a termék megbízhatóságát tekintve a saját osztályukban a legjobban értékeltek közé tartoznak.

Mi az, ami mindegyik Mitsubishi frekvenciaváltó esetében igaz?

  • Igazodás a globális szabványokhoz, specifikációkhoz és a tanúsítványok követelményeihez
  • Nyílt és rugalmas hajtási platformot képeznek
  • Széles termékskála, amely igazodik a piaci követelményekhez
  • Egyszerűen üzemeltethetők és beállíthatók
  • Optimalizált vezérlés és adatkezelés
  • A készülékek kiemelkedően megbízhatók

Kiegészítő technológiák (a teljesség igénye nélkül):

  • SLV vektorvezérlés és V/f vezérlés (programozható)
  • Online önbeszabályozás és automatikus csúszáskompenzáció a fordulatszám stabilitásának biztosításához
  • Szoftveres PWM funkció a motorzaj csökkentése érdekében
  • OEC technológia a maximális energiamegtakarításhoz
  • Aktív áramszabályozás (kioldás nélküli működés)
  • Automatikus újraindulási képesség áramszüneteket követően
  • Rugalmas vezérlőegységek, intuitív konfigurálás és beállítás

Termékskála

Kiváló teljesítményével és minőségével az FR-A a frekvenciaváltók csúcskategóriájába tartozik. Javítja a hajtási teljesítményt, felhasználóbarát kezelhetőséget biztosít, és minden biztonsági szabványnak megfelel.
A már így is nagyteljesítményű és sokfunkciós FR-A800 sorozathoz tartozó frekvenciaváltók optimalizált funkciókkal bővültek, amelyek speciálisan adott területeken alkalmazhatók.
Következő generációs energiatakarékos frekvenciaváltók, amelyek ventilátoroknál és szivattyúknál ideálisan felhasználható új funkciókkal rendelkeznek.
A Micro frekvenciaváltó sorozat kiegyensúlyozott teljesítményt, csatlakoztathatóságot és rugalmasságot kínál, kompakt méretben.
Az FR-D700 sorozat egy kisméretű standard hajtás, amely megkönnyíti a fordulatszám-szabályozású hajtástechnikával való ismerkedést.
Az FR-CS80 készülékek a világ legkisebb, univerzálisan alkalmazható, mágneses fluxus vezérlést használó, kompakt inverterei.
Felharmonikus kiszűrés, energiavisszanyerés, visszatáplálás közös buszrendszeren
Hibakeresés számítógépen! Egyszerű és problémamentes beállítás