MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Könnyen kezelhető, belépő szintű vezérlés egyszerűbb alkalmazásokhoz

Az ALPHA2 vezérlés egyszerű, megbízható vezérlési funkciókat biztosít automatizálási alkalmazások széles köréhez, úgymint: világítás, klimatizálás, biztonsági rendszerek, hőmérséklet- és szintfelügyelet.

Advanced Tiny Giants

Az Alpha termékcsalád mikrovezérlõi átmenetet képeznek a különálló komponensek és a PLC-k között. Megbízható, rugalmas és olcsó megoldás egyszerû vezérlési feladatokhoz.

Az Alpha mikrovezérlõk nagyszerûen használhatók karbantartási feladatokhoz, de a folyamatirányítás terén is megbízhatóak. Az Alpha XL (Alpha 2) mikro-vezérlõk programonként 200 funkció blokk feldolgozására képesek, a programon belül minden funkció blokk és függvény (idõzítõk, számlálók, analóg jelfeldolgozás, naptár, óra stb.) tetszõleges számúszor felhasználható.

Az ALPHA vezérlõk felhasználási területei

Az általános alkalmazásoknál használt különálló komponenseket helyettesítik az ALPHA termékcsalád integrált termékei, melyek a lehetõségeknek egy teljesen új skáláját nyújtják a gazdaságos megoldások számára:

  • üvegházak és mezõgazdasági berendezések
  • Szivattyúvezérlõk
  • Kezelõfelületek
  • Ajtó-, kapu- és ablaksötétítõ vezérlés
  • Speciális jármûvek
  • Fûtõ és légkezelõ berendezések
  • Világítás vezérlés
  • Vészjelzõ és biztonsági rendszerek
  • Szabadtéri alkalmazások
Minden egy tokozásban: tápegység, processzor és integrált be- és kimenetek. Az integrált jellemzők közé tartoznak: kijelző, analóg bemenetek, számláló, időzítők és GSM-funkciók.
4 különböző I/O-bővítőmodul áll rendelkezésre.
Bővítőmodulok analóg kimenetekhez és hőmérséklet-érzékelő bemenetekhez
Slave-egységként AS-interfész választható.
Grafikus programozói szoftver az ALPHA2 terméksorozathoz
Különféle kábelek és memóriakazetták