MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
A MELSEC iQ-R PLC sorozat programozható logikai vezérlések széles palettáját kínálja a legkülönbözőbb automatizálástechnikai feladatokhoz. Az optimalizált többprocesszoros architektúra gyors adatcserét tesz lehetővé a hátlapi buszon keresztül.
A processzorok nagy számú integrált funkciót biztosítanak, amelyekkel a vezérlési feladatok széles spektruma megoldható. A standard kivitelhez egy USB- és egy Ethernet-csatlakozó tartozik.
A mozgásvezérlő CPU olyan mozgásvezérlési funkciókat biztosít, mint pl. a pozicionálás, a sebesség, a forgatónyomaték, a fejlett szinkronizálás stb.
A folyamatvezérlő CPU modulok az alkalmazás-specifikus MELSEC iQ-R sorozathoz tartoznak és négy processzorral rendelkeznek, 80k – 1200k programlépés tárolására képes memóriakapacitással. Ezeket a készülékeket kifejezetten a közepes és a nagyobb méretű folyamatirányítási rendszerekben történő használatra tervezték, amelyeknél a nagysebességű teljesítményt kell párosítani a nagyobb PID szabályzókörök kezelésével.
A biztonsági CPU modul lehetővé teszi úgy az általános mint a biztonsági programok szabályozását is egyetlen modulon keresztül, amely egyszerűen programozható a GX Works3 intuitív kezelőfelülete segítségével.
A C vezérlők a MELSEC iQ-R sorozat alkalmazás-specifikus moduljai közé tartoznak. A többmagos ARM® technológia alapján működő vezérlő gyárilag előre telepített 6.9-es VxWorks® szoftverrel rendelkezik, párhuzamos programvégrehajtásra képes és ennek köszönhetően robosztus és determinisztikus alternatívaként tudja kiváltani a számítógéppel vezérelt rendszerek helyét.