Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Terepibusz-modulok

Hálózati modulok

Ezekkel a hálózati modulokkal sokféle terepi buszhoz kialakítható csatlakozás.

A berendezés-automatizálás egyes szintjeinek tökéletes integrálásához sokféle modul választható a hálózati csatlakoztatáshoz.

CC-Link IE vezérlő hálózat

Ez a vezérlések csatlakoztatására való hálózat gyors kommunikációt garantál, és lehetőséget ad nagy adatmennyiségek átvitelére. A folyamatos kommunikációban a műszakváltás sem jelent fennakadást.

CC-Link IE vezérlő hálózat

CC-Link IE terepi hálózat

Ez a nagy sebességű terepibusz-hálózat az I/O-szinttől a vezérlésig terjed és flexibilis huzalozási koncepcióval kínál lehetőséget a legkülönbözőbb rendszerkonfigurációk illesztéséhez.

CC-Link IE terepi hálózat

MELSECNET/H

Vezérlő hálózat gyártógépek magasabb szintekkel történő összekapcsolásához.

MELSECNET/H

CC-Link

Ezen a nagy sebességű terepibusz-hálózaton vezérlési és kommunikációs adatok egyaránt továbbíthatók.

CC-Link

MODBUS

Erre a MODBUS modulra MODBUS-kompatibilis készülékek, pl. hőmérséklet-szabályozók vagy mérőkészülékek csatlakoztathatók.

Műszaki adatok

MODBUS

PROFIBUS

Ezekkel a modulokkal Profibus hálózatra történő csatlakozás valósítható meg.

Profibus

DEVICENET

Ezzel a modullal PLC-k csatlakoztathatók DeviceNet hálózatra.

Devicenet

FL-net (OPCN-2)

Interfészmodul FL-net hálózatra történő csatlakoztatáshoz

FL-net (OPCN-2)

AS-i

Interfészmodul AS-i hálózatra történő csatlakoztatáshoz

AS-i
Oldal tetejére