MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Flexibilis és kompakt PLC kivitel. Számos vezérlési feladatnál egyszerűbbé teszi megtalálni a tökéletes megoldást

Flexibilitásuknak és rendkívül felhasználóbarát működésével az MELSEC L programozható vezérlő-sorozat tagjai fokozzák a termelő berendezések műszaki képességeit. A MELSEC L PLC sorozat a japán „Monozukuri”, vagyis az alkotás művészetének tradíciójára épül, a modern technológia és a megbízhatóság előtérbe helyezésével. Ez a koncepció a telepítésre és az üzemeltetésre egyaránt érvényes.

Hátlap nélküli moduláris vezérlés

A Mitsubishi az L sorozattal nagy teljesítményű, ugyanakkor kompakt moduláris vezérlést kínál, amelynek CPU-jában számos funkció gyárilag megtalálható. A kiváló ár-érték aránynak és a kifejezetten felhasználóbarát kezelhetőségnek köszönhetően ez a PLC ideális választás közepes méretű vezérlési alkalmazásokhoz.

Nagy rendszerszintű rugalmasság

Az L sorozat hátlap nélküli megoldása magas rendszerszintű rugalmasságot és minimális helyigényt garantál. Az egyprocesszoros architektúra része egy integrált Ethernet- és mini USB-port, egy SD/SDHC memóriakártya foglalat a programmemória számára és adatgyűjtéshez , illetve 24 digitális be- és kimenet egyszerű és gyors számlálási és pozicionálási feladatokhoz.

A már beépített funkció mellett a CPU akár 10 bővítő- és speciális modullal is ellátható, további kiegészítő digitális és analóg I/O-kat, gyors számlálókat, kommunikációs portokat, egyszerű mozgásvezérlést és pozicionálást biztosítva ezzel.

Kompakt méreteinek, egyszerű bővíthetőségének, hálózatba csatlakoztatási lehetőségének és integrált nagy teljesítményű funkcióinak köszönhetően az L sorozat nemcsak különálló gépekhez, hanem nagyobb alkalmazások hálózatba szervezett állomásaihoz is felhasználható.

Adatgyűjtés

Az integrált adatgyűjtő funkció információk hibaelhárítási, teljesítményfelügyeleti és más célú gyűjtésére nyújt lehetőséget. Az egyszerűen kezelhető konfigurációs eszközzel az adatgyűjtési funkciók lépésről lépésre beállíthatók. A GX LogViewer program átlátható formába rendezi a begyűjtött adatokat.

USB és Ethernet alapkivitelben

közvetlenül használható a PLC telepítésének helyén. Az Ethernet portra közvetlenül csatlakoztathatók egyenes vagy fordított bekötésű LAN kábelek, és nincs szükség a PLC vagy a csatlakoztatott PC konfigurálására (a szabadalom függőben).

Jövőbe mutató programozói szoftver

A GX Works2 a PLC karbantartó- és programozószoftverek következő generációját képviseli, és kiválóan használható az L sorozathoz.

CPU-modulok

A MELSEC L sorozat CPU-moduljaiban sokféle vezérlési funkció és alapkivitelben integrált be-is kimenetek találhatók. Az egységek kiegészítő modulokkal bármilyen alkalmazáshoz optimálisan illeszthetők.

Leágazó és bővítőmodulok

Ezekkel a modulokkal egyszerűen bővítheti és az aktuális automatizálási feladat igényeire szabhatja rendszerét.

Tápegységek

Egy tápegység biztosítja a tápfeszültséget a CPU, az I/O-modulok stb. számára.

I/O-modulok

Ezek a modulok külső be- és kimeneti készülékek csatlakoztatását teszik lehetővé. Az adott rendszer igényeinek kielégítéséhez I/O-modulok széles választéka áll ügyfeleink rendelkezésére.

Analóg I/O-modulok

Ezek a modulok analóg jelek észlelésére és kiadására szolgálnak. Gyorsak, különlegesen pontosak, nagy felbontásuk pedig finom vezérlést teszt lehetővé.

Impulzus-érzékelés, számlálómodulok

Modul nagy sebességű impulzusok egyszerű és pontos számolásához

Egyszerű mozgásvezérlő modul

Sokféle vezérlési lehetőség (pl. helyzet-, fordulatszám- vagy nyomatékszabályozás, kanyarfényszórók és szinkronizációk) megvalósítása lehetséges.

Pozicionáló modulok

Ez a modulok gyors és rendkívül pontos pozicionálást tesznek lehetővé.

Modulok információcseréhez

Ezek a modulok lehetővé teszik az adatcserét az irányítási szinttel, továbbá növelik a termelékenységet a gyártási szint információinak begyűjtése és továbbítása révén.

Terepibusz-modulok

A hálózati modulok PLC-k és a gyártóhelyek egyes szintjein található automatizálási hálózatok között teremtenek kapcsolatot.