MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

Új generációs kompakt PLC modell nagyszámú alapfunkcióval

A nagy sikerű F-sorozatból továbbfejlesztett MELSEC iQ-F PLC sorozat optimalizált nagy sebességű buszt, bővített integrált funkciókészletet, innovatív SSCNETIII/H-támogatást és kényelmesebb fejlesztési környezetet kínál. A programozás és a paraméterezés a GXWorks3 fejlesztőszoftverrel végezhető. Legyen szó önálló megoldásról vagy hálózatba szervezett rendszeralkalmazásokról, a MELSEC iQ-F programozható vezérlések magasabb szintre emelik az ön vállalatát.

CPU-modul

Tápegységgel, CPU-val és bemenetekkel/kimenetekkel rendelkező univerzális központi egység. A beépített funkciók között megtalálhatók a gyorsszámlálók, a pozícionálásra alkalmas kimenetek, az Ethernet csatlakozó és egy SD kártyával kompatibilis rekesz.

I/O-modul

A bemeneti/kimeneti modulok kaphatók beépített tápegységgel vagy az nélküli, valamint különböző számú bemeneti/kimeneti pontot tartalmazó változatokban.

Analóg modul

Opcionális megoldások analóg bemenetekhez és kimenetekhez, hőmérséklet-érzékelő bemenetekhez és hőmérsékletszabályozáshoz. Az FX3 sorozathoz tartozó analóg intelligens modulok is csatlakoztathatók.

Nagy sebességű számlálómodul

Gyorsszámláló modulok Az FX3 sorozathoz tartozó gyorsszámláló modulok is csatlakoztathatók.

Egyszerűsített mozgásvezérlő / pozicionáló modul

Ez az egyszerűsített mozgásvezérlő modul a CC-Link IE TSN és a SSCNETⅢ/H hálózatot támogatja. Az FX sorozat impulzuskimeneti moduljai is csatlakoztathatók.

Hálózati/kommunikációs modul

RS-232, RS-485, RS-422 kommunikációs modulok. Az FX3 sorozathoz tartozó CC-Link mester modulok is csatlakoztathatók.

Biztonsági bővítőmodul.

Biztonsági bővítőmodul. Építsen ki rendszereket egyszerűen, a biztonsági bővítőmodulok FX5U/FX5UC CPU modulhoz történő csatlakoztatásával.