MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Ez a PLC programozói szoftver a Microsoft Windows felhasználóbarát kezelhetőségét kínálja.

Hatékony, integrált programozási eszközök

A GX Developer fejlesztõi környezet minden MELSEC vezérlõt támogat az FX sorozatú kompakt PLC-ktõl a moduláris rendszerekig, ideértve a System Q rendszert is. A szoftver felülete egyszerû, kezelése rövid idõ alatt elsajátítható.

A GX Developer program a következõ programozási módokat támogatja: MELSEC utasításlista (IL), MELSEC létradiagra (LD) és MELSEC folyamatábra (SFC). Az IL és LD nyelvek között oda-vissza váltás lehetséges munka közben. Létrehozhatók saját funkció blokkok (MELSEC QnA/QnAS/System Q), és számos lehetõség áll rendelkezésre a MELSEC System Q rendszer speciális funkció moduljainakkezelésére. A kulcsszó a "konfigurálás" a programban -nincs szükség a speciális modulok programozására, csak konfigurálni kell azokat.

A szoftvercsomag hatékony szerkesztõ és diagnosztikai eszközökkel rendelkezik a MELSEC hálózat és hardver konfigurálásához, továbbá teljes körû tesztelõ és monitorozó funkciók segítik az alkalmazás létrehozását és hibamentes üzemeltetését.

A GX Simulator segítségével offline szimulációs módban végezhetõ el a program legfontosabb funkcióinak tesztelése implementálás elõtt.

A GX Simulator segítségével lehetõség van az eszközök és alkalmazás-válaszok valósághû szimulálására is.

  • A MELSEC PLCk szabványos fejlesztõ környezete
  • Microsoft Windows alapú szerkesztõfelület
  • Létradiagram (LD), Utasításlista(IL) vagy folyamatábra(SFC)
  • Váltás mûködés közben
  • Hatékony monitor és teszt funkciók
  • Offline szimuláció minden PLC típushoz
  • Nincs szükség hardverre