MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Különböző szoftverek a MELSEC terméksorozatok támogatásához
Ez a PLC programozói szoftver a Microsoft Windows felhasználóbarát kezelhetőségét kínálja.
A GX IEC Developer régóta a legkedveltebb PLC programozói szoftver azok körében, akik az IEC61131-3 szabvány szerint kívánnak programozni.
Ezzel a szoftverrel egyszerűen állíthatók be a MELSEC System Q speciális moduljai, feleslegessé téve a PLC-programban történő paraméterezést.
Ez a hasznos szoftver megkönnyíti a Profibus hálózatok paraméterezését és üzemeltetését.
Ez a szoftver gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a MELSEC PLC-n tárolt adatokhoz. Ehhez a program a széles körben elterjedt OPC formátumot használja.
Hasznos eszköz program nélküli konfigurációhoz, diagnosztikához és felügyelethez
A MELSOFT-GX sorozat programozói eszközei a MELSEC PLC programozói szoftverhez és az FX család vezérléseihez való speciális funkciókkal.
A szoftver „Drag & Drop” működése egyszerűvé teszi a szabályozások paraméterezését.