Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

MX Component

Hatékony, integrált programozási eszközök

Az MX Component egyszerû, mégis nagyon hatékony eszköz a Mitsubishi PLC-k Microsoft PC-kkel való gyors és könnyû összeköttetésének megvalósítására.

A COMMUNICATION SETUP UTILITY segítségével a Mitsubishi PLC-vel való kapcsolat könnyedén konfigurálható és tesztelhetõ. Támogatott összeköttetési módok: Soros (CPU port), soros Computer Link-en keresztül (RS-232C, RS-422), Ethernet és CC-Link. Minden MELSECNET hálózatot támogat. A moduláris MELSEC System Q PLC-n az USB port is használható.

A PLC eszközeihez (a device-okhoz) olvasási/írási jogot kap minden Microsoft program, pl. MS Visual BasicZ, MS C++Z stb., az elõre beállított kommunikációs útvonal vagy az ActiveX vezérlõk segítségével saját kommunikáción keresztül.

Az MX Component szoftver jellemzõi:

  • AccessZ, ExcelZ (VBA), Visual BasicZ és C++ támogatás
  • PLC monitorozás HTML oldalakon keresztül egyszerû Windows böngészõbõl
  • PLC monitorozás intraneten vagy az Interneten keresztül ASP technológia (Active Server Pages) támogatásával

Guided Operator Solutions – lean stratégia, amellyel az emberi hibák megelőzhetők
További információk
Oldal tetejére