MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Az NZ2FT új, keskeny terepi I/O modulokat tartalmazó sorozat egy megbízható, költséghatékony és kompakt I/O megoldás. Előnyök: - Helytakarékos, egyszerű kialakítás - Az állási idők és a karbantartási költségek csökkenése - Speciális konfigurációs eszköz (webszerver) - Leválasztható, rugós sorkapcsok

Előnyök

Helytakarékos, egyszerű kialakítás

Az NZ2FT sorozathoz tartozó, keskeny terepi I/O modul, amely 16 I/O ponttal rendelkezik, mindössze 11,5 mm széles. Ezekből állomásonként akár 64 modul is csatlakoztatható.

Csökkenő állási idők és a karbantartási költségek

A LED állapotjelzőknek köszönhetően az üzemállapot egyszerűen ellenőrizhető, csökkentve a karbantartási költségeket. A keskeny I/O modulok üzem közben, az áramellátás kikapcsolása nélkül is cserélhetők, csökkentve az állási időket.

Speciális konfigurációs eszköz (webszerver)

A paraméterek beállíthatók a GX Works 3 szoftverrel vagy a csatolómodulba épített, erre a célra létrehozott konfigurációs eszköz (webszerver) segítségével.

Leválasztható rugós sorkapcsok

A modulok rugós sorkapcsokkal rendelkeznek, és ennek köszönhetően a vezetékek bekötése egyszerűen elvégezhető, csupán be kell tolni a csupaszolt tömör vagy elemi szálas vezetékeket a sorkapocsba.