MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary
Az NZ2DL BOX-adatgyűjtő egy önálló megoldás adatok CF-kártyán történő rögzítésére. A begyűjtött adatok emellett fájlszerverre is továbbküldhetők vagy e-mail formájában is továbbíthatók.

Egyszerűen beállítható széleskörű adatgyűjtés

Az NZ2DL BOX adatgyűjtő egy olyan önálló működésre képes készülék, amely CF kártyára történő adatgyűjtést tesz lehetővé, valamint a bonyolultabb rendszerek esetében az elmentett adatoknak e-mail címre vagy fájlszerverekre történő továbbítását. A begyűjtött adatok a gyártási teljesítményre kiható különböző tényezők (például a minőség, a hatékonyság és az átviteli teljesítmény) megfigyelésére és szabályozására használhatók fel. Az adatelemzés leegyszerűsítéséhez a BOX adatgyűjtőknél a fájlformátumok előre is megadhatók, és így a felhasználók a munkagépekre vonatkozó lényeges adatokat közvetlenül is fel tudják dolgozni. A BOX adatgyűjtők továbbá más gyártók drivereivel is kompatibilisek és ennek köszönhetően széleskörűen alkalmazhatók különböző célrendszerekben.

A BOX adatgyűjtők a már kialakított és pillanatnyilag üzemelő rendszerekbe is egyszerűen beépíthetők. Néhány paraméter gyors beállítását követően a BOX adatgyűjtő megkezdi a rendszerben lévő berendezések által küldött üzemi adatok naplózását, majd azoknak egy CompactFlash® kártyára (CF kártya) történő mentését.

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség: 24 V DC
  • CF kártya rekesz: TYPE I rekesz, max. 8GB tárterület
  • 7-szegmenses LED kijelző: üzemállapotok, hibakódok és a CF kártyán fennmaradó szabad tárterület kijelzése.
  • RS-232 csatlakozó: a készülék gyárilag RS-232 csatlakozóval van felszerelve.
  • I/O csatlakozó: UPS csatlakoztatásához, trigger bemenetekhez és hibakimenetekhez.
  • Ethernet csatlakozó: kettő Ethernet csatlakozóval felszerelve. A hálózatok egymástól elválaszthatók, és ezzel a saját hálózati forgalmuk által keltett egymást zavaró interferencia megelőzhető.