Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

CC-Link IE TSN modul

CC-Link IE TSN modul

A CC-Link IE TSN modul betöltheti egy mester vagy egy helyi állomás szerepét is. A valós idejű vezérlési parancsok és a TCP/IP kommunikáció ötvözhető, maximalizálva a CC-Link IE TSN teljesítményét és funkcionalitását.

A valós idejű vezérlés és a TCP/IP kommunikáció ötvözése

A standard Ethernet protokoll támogatása lehetővé teszi a különböző hálózati eszközök és diagnosztikai szoftverek használatát, biztosítva ezzel egy egyszerűen karbantartható integrált hálózati infrastruktúrát. A TCP/IP adatátvitelt, például a peremhálózati eszközök és az IT rendszerek által begyűjtött és elemzett információk továbbítását támogató Ethernet adatátvitel lehetséges ugyanazon a vonalon, amelyen a CC-Link IE TSN protokoll használatával történő valós idejű vezérlési parancsok továbbítása is történik.

A szolgaeszközök egyszerűen cserélhetők

A hálózati állomások paramétereit, amelyek a CPU modulban tárolódnak, a hálózat inicializálásakor és a leválasztott állomásoknak a hálózatra történő visszacsatlakoztatásakor a rendszer automatikusan elküldi a szolga modulokhoz. Így nem szükséges külön-külön ismét beállítani a paramétereket az egyes szolga eszközök cseréjét követően.

CC-Link IE TSN modul

CC-Link IE TSN modul – Műszaki adatok

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Oldal tetejére