MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Hungary

A MELSEC-hálózatok – egy ipari hálózati forradalom kezdete

A MELSEC az ipari hálózatokkal szembeni új elvárásokra válaszul a gyártóberendezéseknél szükséges szolgáltatásokat elérhetővé téve optimalizálja a teljes rendszert. Ilyen szolgáltatás többek között a nagy sebességű adatcsere és vezérlés, a nagy mennyiségű adat átvitele, a flexibilis csatlakozás, valamint az egyszerű üzembe helyezés és karbantartás.
Ethernet-alapú nyílt integrált hálózat, amely akadálytalan kommunikációt tesz lehetővé az információs rendszerek és az üzemi részleg között.

Keskeny I/O modulok

Az NZ2FT új, keskeny terepi I/O modulokat tartalmazó sorozat egy megbízható, költséghatékony és kompakt I/O megoldás. Előnyök: - Helytakarékos, egyszerű kialakítás - Az állási idők és a karbantartási költségek csökkenése - Speciális konfigurációs eszköz (webszerver) - Leválasztható, rugós sorkapcsok
Ez a vezérlések csatlakoztatására való hálózat gyors kommunikációt garantál, és lehetőséget ad nagy adatmennyiségek átvitelére. A folyamatos kommunikációban a műszakváltás sem jelent fennakadást.
Ez a nagy sebességű terepibusz-hálózat az I/O-szinttől a vezérlésig terjed és flexibilis huzalozási koncepcióval kínál lehetőséget a legkülönbözőbb rendszerkonfigurációk illesztéséhez.
Ezen a nagy sebességű terepibusz-hálózaton vezérlési és kommunikációs adatok egyaránt továbbíthatók.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Ez a nagy teljesítményű hálózat a gyártóhely különböző részlegei között teremt kapcsolatot.

SSCNET

Ezeknél a nagy teljesítményű mozgásvezérlő és szervohálózatoknál az adatátvitel üvegszálas optikai kábelen keresztül történik. A megoldás emiatt érzéketlen a zavarokkal szemben, és az adatok nagy sebességgel továbbíthatók egymástól távoli pontok között.

PC interfészkártyák

PC-hez való dugaszkártya, amely közvetlen csatlakozást biztosít CC-Link IE vagy a CC-Link hálózathoz

Más hálózatok

A különféle rendszerkonfigurációkhoz más hálózatok széles választéka áll ügyfeleink rendelkezésére.

BOX-adatgyűjtő

Az NZ2DL BOX-adatgyűjtő egy önálló megoldás adatok CF-kártyán történő rögzítésére. A begyűjtött adatok emellett fájlszerverre is továbbküldhetők vagy e-mail formájában is továbbíthatók.