Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Hajtásegységek

Hajtásegységek

Nagy erősítésű szervo- és orsóhajtások a rendszerteljesítmény fokozásához

Nagy teljesítményű szervo- és orsóhajtások: MDS-D2/DH2 sorozat
Szervo- és orsóhajtások: MDS-DJ sorozat.
Multi Hybrid hajtások: MDS-DM2 sorozat.
MDS-DM2-SPHV3

MDS-E/EH sorozat

Nagyteljesítményű szervo/orsó hajtások
A szervo vezérlésre kifejlesztett processzornak köszönhetően gyorsabb a vezérlési sebesség, így az alapvető műszaki teljesítmény is jobb.

MDS-E/EH sorozat

MDS-EM/EMH sorozat

Multi-hibrid hajtások
A multi-hibrid meghajtó egységek akár három szervo tengely és egy orsó meghajtására képesek.

MDS-EM sorozat

MDS-EJ/EJH sorozat

Univerzális kompakt hajtások
A beépített tápegységgel rendelkező ultrakompakt meghajtó egységeknek köszönhetően a vezérlőpanel mérete lecsökkenthető.

MDS-EJ/EJH sorozat

MDS-D2/DH2 sorozat

A különlegesen gyors áramszabályozás (High Gain Control) teljesen új szintre emeli a teljesítőképességet. A nagy sebességű szervomotorok és a nagy felbontású enkóderek kombinációjával drasztikusan növekszik a hajtás összteljesítménye.

Nagy sebességű szervo- és orsóhajtások, MDS-D2/DH2 sorozat

MDS-DJ sorozat

Ultrakompakt hajtásegységek beépitett tápegységgel a kisebb helyszükséglet érdekében.

Szervo- és orsóhajtások, MDS-DJ sorozat

MDS-DM2 sorozat

Különféle nagy teljesítményű Multi Hybrid hajtásegységek állnak rendelkezésre. Egy Multi Hybrid hajtásegység legfeljebb három szervotengelyt és egy orsót képes meghajtani. Ez műszaki előnyöket garantál és minimálisra csökkenti a helyigényt.

Az MDS-DM2 sorozat Multi Hybrid hajtásegységei

MDS-DM2-SPHV3

A nagy teljesítményű Multi Hybrid hajtásokkal legfeljebb három szervotengely és egy orsó szabályozható.

MDS-DM2-SPHV3

Guided Operator Solutions – lean stratégia, amellyel az emberi hibák megelőzhetők
További információk

Biotechnológiai megoldások – Összetett életünk automatizálása
További információk
Oldal tetejére