Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Termékek

Print page

Termékek

Orsómotorok

Orsómotorok

A nagy pontosságú és nagy sebességű orsómotorok következő generációja

Az SJ-D sorozat nagy teljesítményű orsómotorjai új kivitelben
Az SJ-V sorozat nagy teljesítményű orsómotorjai
Nagy teljesítményű orsómotorok csekély tehetetlenséggel, az új SJ-VL sorozat
Szerszámorsómotorok, HF-KP/HF-SP sorozat
Beépíthető orsómotorok, SJ-BG sorozat
IPM orsómotorok

Az SJ-D sorozat innovatív, nagy teljesítményű orsómotorjai

A mágneses kör optimalizálásával jelentősen csökkent a motorban fellépő energiaveszteség.

Az SJ-D sorozat jövőbe mutató, nagy teljesítményű orsómotorjai

SJ-DG sorozat

Nagy teljesítményű, nagy nyomatékú orsómotor
Az S3-as besorolás (%ED) eredményeként nagyobb a teljesítmény, valamint javultak a gyorsulási/lassulási nyomatékra vonatkozó jellemzők.

SJ-DG sorozat

Nagy sebességű, kis tehetetlenségű orsóhajtások, SJ-DL sorozat

Az SJ–D sorozat kifejezetten menetvágó gépekhez fejlesztett, növelt teljesítményű orsómotorjai jelentős mértékben meggyorsítják a fúrási műveletet és a menetvágást.

Nagy sebességű, kis tehetetlenségű orsóhajtások, SJ-DL sorozat

SJ-BG sorozat

Beépített orsómotor
Az elektromos konstrukció optimalizálására került sor növelve az egységek méretéhez viszonyított állandó üzemű névleges nyomatékot, hozzájárulva így az orsók méreteinek lecsökkentéséhez.

SJ-BG sorozat

HG-JR sorozat

Kompakt orsómotorok, amelyek a kialakításuk szerint rendelkeznek a szervomotorok alacsony nyomaték/nagy teljesítmény jellemzőivel, de ugyanakkor gyors (8000 fordulat/perc) forgásra is képesek . Ezek a motorok hozzájárulnak az orsók méreteinek lecsökkentéséhez, például a forgószerszám orsóknál.

HG-JR sorozat

SJ-V sorozatú nagy teljesítményű orsómotorok

Orsómotorok széles választéka áll ügyfeleink rendelkezésére a különböző gépek igényeinek kielégítéséhez.

SJ-V sorozatú nagy teljesítményű orsómotorok

SJ-VL sorozatú orsómotorok (alacsony tehetetlenségi nyomaték, nagy fordulatszám)

Ezt az orsót olyan menetfúró gépekhez terveztük, amelyeknél a fúrást és a menetvágást rövidebb idő alatt kell elvégezni.

SJ-VL sorozatú orsómotorok (alacsony tehetetlenségi nyomaték, nagy fordulatszám)

A HF-KP/HF-SP sorozat szerszámorsómotorjai

A szervomotorok előnyeinek (pl. a kis méret és a nagy teljesítmény) maximális kihasználásához ez a motor kompakt és nagy teljesítményű orsómotorként használható magas fordulatszámokon (max. 6000/perc).

A HF-KP/HF-SP sorozat szerszámorsómotorjai

Integrált orsómotorok

A visszajelzés soros kommunikációja jelentős mértékben növeli a felbontást (fordulatonként max. 4 millió impulzus).

Integrált orsómotorok

IPM-orsómotor

A kisebb méretű és nagyobb hatékonyságú motorok iránti igényre válaszul vezettük be az IPM motort, amellyel energia is megtakarítható.

IPM-orsómotor

Guided Operator Solutions – lean stratégia, amellyel az emberi hibák megelőzhetők
További információk

Biotechnológiai megoldások – Összetett életünk automatizálása
További információk
Oldal tetejére